Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
+45 86603273

Rumportaler

Rumportal  
drylin® portalsystemets konstruktionssæt sikrer jævn og smørefri glidning.

Maskinkonstruktionsbranchen og dens leverandører står over for store globale udfordringer. Konkurrencen bliver mere intensiv, pristrykket bliver større på samme måde som kravet om lokal produktion. Vi tilbyder komplette systemer til en overkommelig pris, som automatiserer opgaver for at kunne producere hurtigere og mere effektiv.

Med rumportalen kan tredimensionelle anvendelser implementeres.
 
Anvendelseseksempler er:

Automation af måling og afprøvning

Håndterings- og monteringsteknik

Identifikation i mikroelektronik og medicinalteknologi

Opgaver med håndtering af små dele

Enkle håndteringsopgaver


Fordele:

Simpel konstruktion

Initiatormontage over T-rille langs hele profilens længde

Færdige modulære systemer med udliggerakser

Alt fra en enkel kilde


Hvor skal man bruge igus® rumportaler:

Med last op til 2,5 [kg]

Med præcisionskrav op til 0,8 [mm]

Med hastigheder op til maks. 0,5 [m/s]

Detaljer om rumportal

 

Monteringsanvisninger til rumportal

 

Monteringsvejledning / grænseafbrydersæt

 

Anmod os om en personligt tilpasset portal via formularen nedenunder, eller benyt dig af vores telefonkonsultation.

Anmod om en brugertilpasset rumportal

Obligatoriske oplysninger

Antal/partistørrelse Engangsanvendelse Serie af anvendelser
Nye konstruktioner Tekniske forbedringer Omkostningsreduktion

applikationsdata

Koordinater for tyngdepunkt
på forbindelsesaksen
Slaglængde
sy: mm X-akse: mm Lastkapacitet: kg
sz: mm Y-akse: mm Yderligere skubkræfter: N
sx: mm Z-akse: mm Acceleration: m/s²
Kørt afstand: km Belastningscyklus: % Hastighed: m/s
Systemkonstruktion
Enkelt akse (X) Dobbeltakse (XX) Fladeportal (XXY) Linearportal (XZ) Rumportal (XXYZ)
Installationsposition
Horisontal vertikal Sidevendt omvendt
Nødvendig præcision
(ved arbejdspunktet) mm
Omgivende temperaturer °C
Fugtighed: ja nej
Foretrukket igus® linearsystem:

Motorteknik og drylin® E tilbehør

Motorteknik: Stepmotor DC_Motor
Design: strenget leder Stik Encoder Encoder og bremse
Tilslutningskabel: nej 3 meter 5 meter 10 meter
Stikkonstruktion: Lige Vinklet
Grænse- og referencekontakter: nej NC / åbner NO / lukker Antal: Stk.
Kundemotor
Producent: Type

Energitilførselskæder

e-kæder: ja nej
Yderligere kabler ja nej (til fx pneumatik / el)

Flere oplysninger:

tegninger, CAD

Du kan oploade data med en samlet størrelse på cirka 7 MB.
Fil 1:   
Fil 2:   
Fil 3:   
Fil 4:   
Fil 5:   


Deres oplysninger

Udfyld venligst de felter, der er markeret med *.

Firma:*
Fornavn:*
Efternavn:*
Telefon:
E-mail:*
We need your post code and country so that we can forward your requests to the right contact person
Postnummer:*
Land:*
Hvis du ønsker at anmode om kataloger eller prøver, bedes du udfylde din adresse her. 
Tiltale:
Gade:
By:
Forbundsland:
Ja, jeg vil gerne modtage information om aktuelle produkter og tjenester fra igus® via e-mail. Jeg accepterer igus®' eksklusive brug af mine data til kommunikation vedrørende markedsføring og uddannelse, som overholder databeskyttelseslovgivningen. Jeg ved, at jeg til enhver tid kan tilbagetrække mit samtykke via frameld-linket i hver e-mail.
Jeg accepterer databeskyttelsesreglerne og behandlingen af mine data. Du kan tilbagekalde denne autorisation på ethvert tidspunkt.
Send
Har du brug for hjælp til at vælge den rigtige størrelse enhed?

Anvendelser

Du kan finde portalanvendelser her

Smørefri udtagnings- og placeringssystemer

 

XYZ-portal

 

drylin® rumportal i plasmaskærer

 

drylin® rumportal til pipetteautomatisering

 
 

drylin® rumportal i ordreudtagningssystem

 


 
drylin® linearteknologi i Cobot 3D-printeren.

Konsultation

Jeg vil med glæde besvare dine spørgsmål personligt

Levering og vejledning

Personlig betjening:

Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.

Online:

24h