Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
+45 86603273

drylin® E spindelmotorer

Spindelmotorer  

3 installationstørrelser for stepmotorer med 0,1 til 2 Nm holdemoment

7 typer ledeskruer med stigninger fra 0,8 mm til 50 mm

Maksimal præcision via centrering af ledeskruer med en H7/h7 motor/ledeskruetilpasning

Matchende gevindmøtrikker i drylin®-udvalget

Spindelmontering er mulig på begge sider

Pladsbesparende, fleksibel brug

Fås i tilslutningsklar konfiguration med drylin® SAWC og SLN lineærenheder


Typiske anvendelser til spindelmotorerMedicinsk udstyr, maskin- og laboratoriebygning

 

Datablad for spindelmotorer

Del Nr.:
Tekniske data
Bestillingsnummer Stepmotorstørrelse Flangestørrelse
[mm]
Holdemoment
[Nm]
Belastning på aksel
aksial [N]
Encoder  
 MOT-ST-28-L-A-A NEMA11 28 - 50 - På forespørgsel 
 MOT-ST-42-L-A-A NEMA17 42 - 100 - På forespørgsel 
 MOT-EC-42-C-H-A - 42 - 0 - På forespørgsel 
 MOT-ST-56-L-A-A NEMA23 56 - 500 - På forespørgsel 
 MOT-ST-28-L-C-A NEMA11 28 - 50 X På forespørgsel 
 MOT-ST-42-L-C-A NEMA17 42 - 100 X På forespørgsel 
 MOT-ST-56-L-C-A NEMA23 56 - 500 X På forespørgsel 
Mere om den valgte del: 
3D-CAD Bestilling af prøver Eksperter PDF Prisforespørgsel Graduerede priser myCatalog
Mål for spindelmotorer  
Ledeskrue med dobbelte ledeskrue akselender, der matcher til drylin® E ledeskruemotorer

Monteringsanvisninger: Ledeskruer samled med et metrisk gevind og skal fastgøres med et limet led. Når de bestilles fra fabrikken, bedes det følgende samlingsnummer anvendes:
Frontside-samling: MONT004F000 (flange-side)
Bagside-samling: MONT004B000

Tekniske data
Bestillingsnummer Til motorstørrelse Spindeltype
[N]
Spindel Ø Opdeling
[mm]
Maks. længde
[mm]
   
 PTGSG-MOT-08X1,5-R-XXX-ES - - - - - På forespørgsel 
 PTGSG-MOT-10X2-R-XXX-ES - - - - - På forespørgsel 
 PTGSG-MOT-12X3-R-XXX-ES - - - - - På forespørgsel 
 PTGSG-MOT-12X6P3-R-XXX-ES - - - - - På forespørgsel 
 DST-LS-MOT-6.35X2.54-R-ES NEMA11 - 6,35 2,54 300 På forespørgsel 
 DST-LS-MOT-6.35X25.4-R-ES NEMA11 - 6,35 25,4 300 På forespørgsel 
 DST-LS-MOT-10X12-R-ES NEMA17 & NEMA23 - 10 12 500 På forespørgsel 
 DST-LS-MOT-10X25-R-ES NEMA17 & NEMA23 - 10 25 500 På forespørgsel 
 DST-LS-MOT-10X50-R-ES NEMA17 & NEMA23 - 10 50 500 På forespørgsel 
 PTGSG-MOT-05x5-R-ES NEMA11 Stejlt gevind 5 5 250 På forespørgsel 
 PTGSG-MOT-M5x0.8-R-ES NEMA11 Metrisk gevind 5 0.8 250 På forespørgsel 
 PTGSG-MOT-06.35X12.7-R-ES NEMA11 - 6,35 12,7 300 På forespørgsel 
 PTGSG-MOT-08x1.5-R-ES NEMA17 & 23 Trapezgevind 8 1.5 300 På forespørgsel 
 PTGSG-MOT-08x15-R-ES NEMA17 & 23 Stejlt gevind 8 15 300 På forespørgsel 
 PTGSG-MOT-10x2-R-ES NEMA17 & 23 Trapezgevind 10 2 500 På forespørgsel 
 PTGSG-MOT-10X12-R-ES NEMA17 & 23 Stejlt gevind 10 12 500 På forespørgsel 
 PTGSG-MOT-10X50-R-ES NEMA17 & 23 Stejlt gevind 10 50 500 På forespørgsel 
 PTGSG-MOT-12X3-R-ES NEMA17 & 23 - 12 3 500 På forespørgsel 
 PTGSG-MOT-12X25-R-ES NEMA17 & 23 - 12 25 500 På forespørgsel 
 PTGSG-MOT-12X6P3-R-ES NEMA17 & 23 - 12 - 500 På forespørgsel 
Mere om den valgte del: 
3D-CAD Bestilling af prøver Eksperter PDF Prisforespørgsel Graduerede priser myCatalog