Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
+45 86603273

drylin® E - gearkasse til stepmotorer

Gearkasse til stepmotorer  

Planetgear til igus® stepmotorer NEMA 23, 23XL og 34

Forbedret motordrejningsmoment

Forbedret bremseholdemoment

2 monteringsstørrelser

Reduktionsgearing på 3 og 5 kan fås


Typiske anvendelser:Emballageteknologi, generel maskinteknik, inspektionsteknologi/kameravandring

Mål på gearkasse  
 
 

drylin® E dataark - Gearkasse til stepmotorer

Del Nr.:
Tekniske data - Gearkasse til stepmotorer
Bestillingsnummer Motorstørrelse Reduktionsgearing B1 B2 D1 D2 D3 L1 L2 L3      
 GEA-60-3-60-ST-063 NEMA23 3 60 36,7 14 40 M5 35 71 3 På forespørgsel 
 GEA-60-3-60-ST-080 NEMA23XL 3 60 36,7 14 40 M5 35 71 3 På forespørgsel 
 GEA-60-3-90-ST-140 NEMA34 3 90 36,7 14 40 M5 35 86 3 På forespørgsel 
 GEA-60-5-60-ST-063 NEMA23 5 60 36,7 14 40 M5 35 71 3 På forespørgsel 
 GEA-60-5-60-ST-080 NEMA23XL 5 60 36,7 14 40 M5 35 71 3 På forespørgsel 
 GEA-60-5-90-ST-140 NEMA34 5 90 36,7 14 40 M5 35 86 3 På forespørgsel 
Mere om den valgte del: 
3D-CAD Bestilling af prøver Eksperter Prisforespørgsel Graduerede priser myCatalog