Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
+45 86603273

drylin® stepmotor NEMA17

igus® stepmotorer supplerer drylin® linearakser godt. De udmærker sig selv ved deres omkostningseffektivitet, præcision og nemme kontrol. De arbejder pålideligt under forskellige miljømæssige betingelser (afhængigt af den valgte IP kapslingsklasse). Takket være den standardiserede strømtilslutning kan igus® stepmotorer tilsluttes til den mest populære motorstyring.

kendetegn

stiplet: 24 V DC
orange: 48 V DC
kendetegn baseret på fjerdedels trintilstand

 
 
 

dataark - drylin® E stepmotor

Del-nr.

MOT -                 MOT = motor
  AN -               AN = design
    S -             S = stepmotor
      060 -           060 = 60 V DC
        005 -         005 = 0,5 Nm holdemoment
          042 -       042 = flangestørrelse 42 mm
            M -     M = metrisk stik
L = strenget leder (ekstraudstyr)
              A -   A = uden
C = inkrementel encoder
D = inkrementel encoder og bremse
                AAAA AAAA = standard
AAAC = encoder
AAAD = encoder og bremse

 
Motor med strengede ledere

Denne motor er det billigste og mest populære valg. Tilslutningsledningerne for denne type kommer direkte fra huset. De er fortrinsvis installeret i maskiner og udstyr som har et ekstra hus, eller som anvendes i rene miljøer.

 
Motor med tilslutningsstik

Udstyret med tilslutningsstik, når den kapslingsklasse IP65 (IP: International Protection). Desto højere IP-kapslingsklassen er, desto bedre er beskyttelsen mod snavs og fugt.

 
Motor med tilslutningsstik og encoder

Motor med tilslutningsstik og encoder. Encoderen sender signaler fra motoren til styreenheden. Med encoderen kan den styres, hvis den ønskede lineære bevægelse blev udført præcist. Encoder = høj pålidelighed fra udstyret.

 
Motor med stik, encoder og bremse

Bremsen kan holde lasten på plads, såfremt der ikke er strøm på motoren. Den bruges som en sikkerhedsforanstaltning i tilfælde af strømafbrydelser - anbefales stærkt for lodret installerede systemer.

Del Nr.:
Lejetype
 MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAA Motor med strenge På forespørgsel 
 MOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA Motor På forespørgsel 
 MOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAC Motor med encoder På forespørgsel 
 MOT-AN-S-060-005-042-M-D-AAAD Motor med encoder og bremse På forespørgsel 
Mere om den valgte del: 
3D-CAD Bestilling af prøver Eksperter Prisforespørgsel Graduerede priser myCatalog
Tekniske data

Afstand over nav 56 mm (NEMA17)
Motor
Maks. spænding [VDC] 60
Mærkespænding [VDC] 24-48
Mærkestrøm [A] 1,8
Holdemoment [Nm] 0,5
frigørelsesmoment [Nm] 0,022
trinvinkel ° 1,8
modstand / fase [Ω] 1,75±10%
induktans / fase [mH] 3,30±20%
inertimoment / rotor [kgcm2] 0,08
Akselbelastning, aksial [N] 7
Akselbelastning, radial [N] 20
Encoder
driftsspænding [VDC] 5
impuls / omdrejning   500
nulimpuls / indeks Ja
linje-drev RS422 protokol
Bremsemekanisme
driftsspænding [VDC] 24±10%
effekt [W] 8
Holdemoment [Nm] 0,4
inertimoment [kgcm2] 0,01
Vægte
produktvægt [kg] 0,32
med encoder [kg] 0,34
med encoder og bremse [kg] 0,58
Driftsparametre
omgivende temperatur [°C] -10...+50
maks. temperaturstigning [°C] 80
isoleringsklasse B
fugtighed (ikke kondenserende) % 85
Beskyttelsesklasse, motorkapsling IP65 (akseltætning IP52)
CE EMV-retningslinje

tildeling af stikben
 
 
 

Bipolar motor
M12 5- stikben
Pin Signal
1 A/
2 A
3 B
4 B/
5 -
Hus Afskærmning

bremse
M8 3- polet
Pin Signal
1 bremse (24V)
3 0V
4 -

encoder
M12 8- polet
Pin Signal
1 A
2 A/
3 B
4 B/
5 0V
6 N
7 N/
8 5V DC
Hus afskærmning

figur med encoder og bremse

 
Mål:
Lejetype B1 B2 B3 ØD1 ØD2 ØD3 L1 L2 L3 L4
[mm] [mm]
±0,2
[mm] [mm]
-0,013
[mm]
±0,025
[mm] [mm]
±1,0
[mm]
±1,0
[mm] [mm]
 MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAA 42,3 31 0 5 22 M3 24 49 2 0
 MOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA 42,3 31 13 5 22 M3 24 70 2 0
 MOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAC 42,3 31 13 5 22 M3 24 70 2 0
 MOT-AN-S-060-005-042-M-D-AAAD 42,3 31 13 5 22 M3 24 115 2 0
Mere om den valgte del: 
3D-CAD Bestilling af prøver Eksperter Prisforespørgsel Graduerede priser myCatalog