Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
+45 86603273

drylin® ZLW - tandbælteakse

 

Brugen af polymerglidelejer på alle bevægende dele gøre tandbælteaksen 100% vedligeholdelsesfri og smørefri. Fraværet af smøremidler indebærer også høj tolerance over for snavs, da partikler ikke sidder fast på de bevægende dele. Derved tilbyder aksen stor robusthed i mange anvendelser. Du kan vælge mellem basis og standard afhængigt af anvendelsesområdet og behovene.

Særlige egenskaber

Forskydning med slidsede kuglelejer

Smørefri linearføring vha. polymerglidelejer

Forskellige slædelængder

Hårdanodiseret aluminiumsprofil

Tandremme i polyurethan eller neopren


 
Basistype version 02En smørefri linearføring bevæges af en neopren (sort) tandrem med fiberglasforstærkning. Den kvadratisk vendeaksel af rustfrit stål og de højtydende polymer tandhjul monteres med 2 rillede kuglelejer hver. Drevtappen er af rustfrit stål, kvadratisk 6x6 mm. En plasticadapter til tapdiameter på 10 mm er inkluderet i leverancen
 
Standardtype version 02På samme måde bevæges den smørefri linearføring af en polyurethan (hvid) tandrem med stålbånd. Vendeakslen og tandremmen – enkelt emne – er af belagt stål (rustfrit stål er ekstra). Vendeakslerne er monteret i 2 rillede kuglelejer.

 
Hvornår skal det bruges?

Hurtig positionering af små belastninger.

Sagte kørsel

Slank struktur

Undervandsanvendelse med UW-rem

Omkostningsbesparende løsning som basisversion

kontinuerlig drift

Hvornår skal det ikke bruges?

Når høj belastning skal bevæges yderst dynamisk

Når positioneringspræcision < 0,1 mm er nødvendig

Standardtypeserien er tilgængelig på anmodning som version 01. De rillede kuglelejer erstattes hermed af iglidur® plastlejer.

Tekniske data, drejningsmoment, tandbælteakse design
DryLin® - Muligheder for tandbælteakse
Tandbælteakse ZLW-1660  

ZLW-1660

Tandremsakslen drylin® ZLW-1660 er den ideelle løsning til mange placeringsfunktioner. Den samlede højde er kun 72 mm. Vandringslængden kan frit vælges (maks. 3.000 mm).

drylin® ZLW-1040  

ZLW-1040

drylin® ZLW-1040 tandbælteaksen er den ideelle løsning for mange positioneringsfunktioner. Installationshøjden er kun 45 mm. Slaglængden kan frit vælges (maks. 2000 millimeter) Slæden fås i 3 størrelser.

drylin® ZLW-0630  

ZLW-0630

drylin® ZLW-0630 tandbælteaksen er den ideelle løsning til nem justering og positioneringsfunktioner under begrænsede pladsforhold. Installationshøjden er kun 31 mm. Slaglængden kan frit vælges (maks. 1000 millimeter)

drylin® ZAW-1040  

ZAW-1040 udliggerakse

Til ZAW-1040 udliggerakse, drivenheden er fastmonterede, kun profilen og belastningen flyttes. Akseprofilen er lavet af hårdanodiseret aluminium. Produktet er helt smørefrit og korrosionsbestandigt. Det har lav vægt og er velegnet til høje accelerationer.

Moddrev lineær aktuator  

ZLW-1040-OD omvendt tandbælteakse

Tandbælteakse for hurtig omvendt positionering, 100% fri for vedligeholdelse og smøremidler.

ZLW-0630-OD tandbæltedrev  

ZLW-0630-OD omvendt tandbælteakse

Tandbælteakse for hurtig omvendt placering, 100 % fri for vedligeholdelse og smøremidler.

drylin® ZLW: Bæltedrev til ekstreme betingelser  

ZLW-1040 - tandbælteakse - specialister

LT-version til fryseranvendelse ned til -30 °C, UW-version til undervandsbrug

Tilbehør:
drylin® ZLW - montage   

Muligheder for fastgørelse

drylin® lineær akse ZLW kan fastgøres på mange måder.

 

drylin® E motorer

Oversigt over drylin® E motorer og tilbehør. Egnet til drylin® linearborde.

ZLW motorflange  

ZLW - NEMA motorflange, standard og tilpasset

Motorflangen kan fastgøres på endetraversen med fire skruer.