triflex® R - 3D energikæden

Energikæden til robottekniske og ikke-robottekniske anvendelser i det tredimensionelle rum

Se hvad der gør TRC og TRE i triflex® R serien til noget særligt.

Oplev triflex® R fra alle vinkler

Start animationen med afspilningsknappen, og skift vinkel med musen

1... TRE "easy" design

Lynhurtig fyldning af kabler og slanger takket være "easy"-mekanismen

... nem fyldning med "udfaldningsbeskyttelse" - kablerne skat blot trykkes ind i kæden med tommelfingeren ... nedsæt montagetiden med op til 80 %

Oplysninger om funktionsprincip

Dobbeltlås

"easy" åbningsmekanisme

Kabler og slanger kan trykkes på plads i kæden med tommelfingeren. Det nedsætter montagetiden med op til 80 %.

igus® testet

træktest

Nedsæt montagetiden og tidsforbruget med op til 80 %

Montagetid: Indsætning af 2 kabler på Ø 6 og 10 mm (vi vil hellere end gerne give dig oplysninger om disse og mange andre test)

Anvendelseseksempel

CNC multi-spindel drejebænk

Et væld af triflex® R E-Kæder på en CNC multi-spindel drejebænk. Hurtig kabelmontering takket være "easy"-mekanismen

2... Høj trækkraftabsorption grundet trailer-mekanismen

... Trækkraft-vurderinger på op til 1000 N mulige - brudstyrken mangedobles

Oplysninger om funktionsprincip

Trailer/anhænger princip

Trailer/anhænger princip

På grund af den særlige trailer-mekanisme kan triflex® R absorbere høje trækkræfter.

igus® testet

træktest

Test 3602: trækkraft test

Trækkraft test med TRE.100.145 i igus®-laboratoriet: 3846 N trækstyrke

Anvendelseseksempel

Svejserobot

Høje accelerationer og retningsskift er typisk for robottens bevægelser. Leddene forbliver sammen takket være igus® trailer-mekanismen.

3. Defineret minimums bøjningsradius

For en maks. levetid for kablet
Forhindrer medieslanger i at knække

Oplysninger om funktionsprincip

Dobbeltlås

min. bøjningsradius

Alle typer triflex® R har en defineret minimum bøjningsradius. Dette sikrer, at hverken kabler eller slanger bliver alt for klemt og skadet som følge deraf. Dette øger anvendelsens driftssikkerhed og levetiden af kabler og slanger.

igus® testet

træktest

Test 3418: brudstyrke

Afprøvning af den maksimale brudstyrke i radius. Min. 217 N belastning ved den ekstreme radius' stopklods, fx til en TRC.40.058.

Anvendelseseksempel

Pallepakningsrobot

De mindste robotstørrelser har også behov for den strammeste bevægelseskontrol af radier på kabler. triflex® beskytter kabler og slanger pga. en defineret minimum bøjningsradius.

4... Vridningsstopklods på hvert kædeled

Minimeret torsionsbelastning på kabler

Oplysninger om funktionsprincip

Dobbeltlås

Vridningsstopklods

Hvert triflex® R kædeled har et vridningsstop på ca. +/-10 °. Dette fordeler den vridning der opstår i robotanvendelser i hele kædens længde og øger levetiden af slanger og kabler.

igus® testet

Vridningstests

Test: Vridning

igus®-laboratoriet gennemfører vridningstest på triflex® R og kabler, hvor triflex® R bliver snoet og "rullet sammen"

Anvendelseseksempel

Svejserobot

Stram snoning og vridningsbevægelser kan opstår, specielt på robottens hoved. I dette tilfælde begrænser triflex® R snoning af kabler med de definerede vridningsstop, og fordeler snoningen over en større længde. Dette øger levetiden af kabler og slanger.

5... TRC "lukkede" design

Lukket, spånafvisende design

Oplysninger om funktionsprincip

Dobbeltlås

Lukket design

TRC-konfigurationen - "C" for lukket - er en lukket 3D kædeversion. Denne version er spånsikker og beskytter kabler og slanger mod skadelige medier.

igus® testet

træktest

Test: spåntæthed

Vi anvender specielle spåntrommer til at foretage tæthedstests på mange igus® E-rør. Ved at benytte fastlagte spåner (mængde og type) er vi i stand til at give pålidelige erklæringer hvad angår anvendelse til bevægelseskontrol.

Anvendelseseksempel

Flisefabrik

Meget stor støv- og snavsbelastninger på pallepakningsrobot i en flisefabrik. triflex® R E-Kæder skal ikke blot være tætte, de skal også være bestandige over for slibende støv.

6... Stopklodser på den udvendige bøjningsradius

... for maksimal stabilitet

Oplysninger om funktionsprincip

Dobbeltlås

Udvendige stopklodser

Stopklodser på den udvendige bøjningsradius giver maksimal radiusstabilitet, og beskytter på pålidelig vis kabler og slanger.

igus® testet

træktest

Test 3242: Brudbelastning

Vi tester også holdbarheden af udvendige stopklodser på igus®-laboratoriet

Anvendelseseksempel

triflex

Værktøjsmaskiner

For at beskytte kablerne mod at gå i stykker og holde indersiden fri for forstyrrende kanter skal bøjningsradiussernes anslag være på ydersiden og være yderst stabile.

7... Modulært system gør det nemt at afkorte og forlænge

... ingen stålwirer, fjedre eller lignende

Oplysninger om funktionsprincip

Nem samling/adskillelse

Nem samling/adskillelse

Takket være det modulære design kan triflex® forlænges eller forkortes efter behov. Dette giver maksimal fleksibilitet, uanset hvordan det installeres.

igus® testet

træktest

Eksempel på samling

Ingen overskæring af stålwirer, fjedre eller lignende. En sprøjtestøbt del som derfor kan forlænges og forkortes "on demand".

Anvendelseseksempel

triflex

Håndteringsrobot

Som det er tilfældet med konventionelle igus® e-kæder kan triflex® R e-kæder forlænges eller forkortes hvor som helst på kæden.

8... Fås også som en ESD-version

... til EX-anvendelser

Oplysninger om funktionsprincip

Dobbeltlås

Ledende materiale, igumid ESD

Til ESD- eller E-beskyttelsesområder fås der også TRE- + TRC-varianter i "strømførende" materiale. Afprøvet og testet i adskillige anvendelser.

igus® testet

træktest

Test 3337: elektrisk modstand

Selv efter 500.000 cyklusser testes seriens elektriske modstand her, dvs. TRC.40.058.0.ESD-serien, stadig til 70 MOhm

Anvendelseseksempel

triflex

Robot til medicinalindustrien

Inden for mange industriområder er der fokus på meget forskellige krav. Fra EX-beskyttelse til egnethed i renrum

9... Slagfast, robust, ridsefast

... Elastisk, men samtidig slagfast plastmateriale lavet af polyamid

Oplysninger om funktionsprincip

Robust

Robust

TRE/TRC-versionen er egnet til krævende anvendelser på robotter. De har vist deres værd i barske miljøer i mange år.

igus® testet

træktest

Test: spintest

Slagfastheden af en triflex® R fyldt med kabler er testet i spintest

Anvendelseseksempel

3D plasmaskærer

Udover igus® triflex® TRE er der andre E-Kæder (E2/000, E4.1) og drylin®-linearføringer (drylin® W) monteret på denne plasmaskærer.

10... Standard monteringsbeslag med trækaflastning

... Pålidelig og hurtig trækaflastning

Oplysninger om funktionsprincip

Dobbeltlås

Modulært tilbehør

Monteringsbeslag med trækaflastning kabelbinderplade fås for nem montage. Dette gør det muligt hurtigt og nemt at trækaflaste kabler og slanger med kabelbindinger. Monteringsbeslagene åbnes og lukkes med håndkraft.

igus® testet

træktest

Test: Træktest

Test af trækstyrken af igus® kabelbinderplader med kabelplade

Anvendelseseksempel

Håndteringsrobot

Pålidelig trækaflastning monteret optimalt på robotten takket være forlængerleddet.

11... Monteringsbeslag som mellemliggende forbindelse

... Optimal tilslutning til robotten

Oplysninger om funktionsprincip

tilbehør

tilbehør

Ved at anvende monteringsbeslaget som et forlængerled kan triflex® R E-Kæder fastgøres/trækaflastes på ethvert sted.

igus® testet

træktest Udvidelsesleddets holdestyrke

Anvendelseseksempel

Robotter

Pålidelig trækaflastning monteret optimalt på robotten takket være forlængerleddet.

12...Robotkonfigurationsværktøj

www.igus. eu/quickrobot

Kun et par klik til dit robotudstyr

Oplysninger om funktionsprincip

Dobbeltlås

Online-værktøj

igus® QuickRobot er et konfigurationsværktøj til robot energiforsyningssystemer. Med blot et par klik kan den matchende konfiguration vælges til 79 robotmodeller.

igus® testet

træktest

Robotkonfigurationsværktøj

Valg af robottype efter producent og den ønskede kædestørrelse efter diameter

Ekstraudstyr kan vælges

Styklister oprettes i PDF-format

Udstyrsmuligheder pr. akse kan nemt bestilles med et varenummer.

Anvendelseseksempel

Brugertilpasset bestilling

Bestille direkte online eller med styklisten.

13... Der kan fås et væld af kabler som kan snoes

www.chainflex.eu

...der er over 100 forskellige kabler som kan snoes tilgængelige fra lager

Oplysninger om funktionsprincip

Dobbeltlås

CF.Robot

Ca. 100 Forskellige CFRobot-kabler er tilgængelige fra lageret uden skæregebyrer eller minimumsmængde. Vi leverer også fuldt ledningsført med stik, eller som et fuldstændigt, monteringsklart readychain®-system.

igus® testet

træktest

Kabelafprøvning

Alle chainflex® ROBOT-kabler i et triflex® R energiforsyningssystem er snoet mindst 3 millioner gange med en fast afstand på 1 m og en vridning på ± 180 °.

Anvendelseseksempel

Komplet og pålidelig.

Yderst fleksibel triflex® R robot E-Kæde og de matchende, holdbare chainflex® CF.Robot vridningskabler

14. Intelligent tilstandsovervågning

i.Sense TR.B af smart plastics

Undgå uplanlagte fejl og høje nedetidsomkostninger, selv på multi-akse robotter og industrirobotter

Sådan virker det

i.Sense TR.B sensoren er tilsluttet direkte til PLC i kundens styresystem - uden yderligere softwareomkostninger. Hvis et kædeled går i stykker, registrerer systemet ændringen i længden af det reb, der er installeret i kæden, og kan derfor sende et digitalt signal til systemstyringen. 

testet af igus®

Træktest Løbende testserier i branchens største testlaboratorium  for dynamiske energioverførselssystemer på industrirobotter

Anvendelseseksempel

Højfleksibel robot e-chain® triflex® R, de matchende, langtidsholdbare torsionskabler chainflex® CF.Robot og den intelligente tilstandsovervågning i.Sense TR.B.

Bestilling af prøver

TRE bøsning