Udtrykket "byggematerialer" dække over de materialer, der anvendes under konstruktionen af huse eller andre bygninger. Fra bygningsingeniørarbejde til bygningsteknik: Uorganiske byggematerialer, såsom beton eller cement samt organiske byggematerialer, såsom træ, er uundværlige i ethvert byggeprojekt. Den lange række produktionsprocesser i byggesektoren gør det muligt at bruge en bred vifte af byggematerialer. I tørt byggeri bundtes og fastgøres f.eks. stangmaterialer ved hjælp af skruer. Ved at gøre det bliver byggematerialer, såsom ler eller beton, undværlige. Særligt udviklet højtydende plast gør det muligt at bruge igus inden for næsten alle områder.
Fugt, snavs, spåner, varme, kulde: Vi har den bedst mulige løsning til ethvert behov, og i vores materialer afskaffer vi fuldstændigt byggematerialer såsom stål og andre metaller. Til krævende områder erstattes stålsystemer i stigende grad med igus på grund af deres bedre egnethed.
Dette vil tage dig med til onlinebutikkerne med e-chain-produkterne til særligt krævende anvendelser og til anvendelser med lange vandringer.
En betoncontainer bliver flyttet over en længde på 50 meter i en produktionshal. Udfordringerne opstår pga. byggematerialerne, som, afhængig af tilstanden, genererer støv eller fugt. e-chains erstatter med succes kontaktskinner, som altid plejede at medføre kortslutninger.
Denne anvendelse fungerer på trods af barske omgivende betingelser. Høje temperaturer, rust, støv eller fugt påvirker ikke e-chains fra igus på nogen måde. De sikrer en pålidelig og pladsbesparende føring af kablerne på tværs af hele anlægget.
På en murstensfabrik forårsager slibestøv fra murstenene voldsom kontaminering. Serie 5050 e-chains garanterer en vandring på 20 meter til langvarig vedligeholdelsesfri drift.
I dette hyldesystem til betonblokke har e-chains fra igus med succes erstattet en kabelspole. De potentielle vandringshastigheder og den billige pris taler for sig selv.