igus® trækaflastningssystemer er udviklet specielt til brug i e-kæder og dynamiske anvendelser. Kombinationen af chainflex® kabelmaterialer og plastkontaktelementerne i chainfix-trækaflastningssystemerne fra igus® er konstrueret til stor kabelholdbarhed og maksimal holdestyrke. Kombinationen af chainflex® kabelmaterialer og plastkontaktelementerne i chainfix-trækaflastningssystemerne fra igus® er konstrueret til stor kabelholdbarhed og maksimal holdestyrke. igus® tilbyder den bedste pris/ydelses-løsning til en bred vifte af anvendelser. For eksempel de velkendte chainfix trækaflastningsklemmer til lange vandringer eller barske anvendelsesbetingelser eller chainfix trækaflastningsnuggets til enkle og økonomiske løsninger. igus® chainfix-trækaflastninger er testet i praksismiljøer og har været brugt i årevis af kunder over hele verden.
Chainfix klemme Lang levetid til dynamiske anvendelser
Kan integreres i igus® KMA monteringsbeslag.
Høj trækstyrke takket være plastskinner med ribber.
igus® kædekamme Enkeltkomponent i styretavler eller maskinbygning.
Tilbehør til igus® e-kædesystemer
Chainfix clipHurtig montering uden værktøj.
2 til 3 positions oven på hinanden er mulige.
Høj trækstyrke med enkeltlagsmontering.
Til alle monteringsbeslag med C-profil mulighed.
Enkelt at montere
Let at montere, fuldstændig uden skruer.
Til brug på det første eller sidste kædeled.
Modulært system, derfor særdeles velegnet.
Pladsbesparende:
Slangediameter 4,3 til 14 mm.
Modulært system, specialtilpassede trækaflastningsmuligheder
Hurtig montage
Standard skrueforbindelse
Specialproduktion fra 1 stk.
igus® CFV trækaflastningNem trækaflastning for kabler, selv i lukkede rør, trindelt struktur; Problemfri eftermontering er mulig samt forskellige stik