Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
+45 86603273

Energikæder til robotter

Energiføring langs alle akser, specifikt til robotanvendelser. Til akse 1 tilbyder twisterchain ideel kabelbeskyttelse til roterende og spiralbevægelser. Til akserne 2-6 anvendes triflex® R-systemet. Slagfast, vridningsresistent med udvendig stop-dog og vridbar med +/- 10  pr. kædeled – det er disse egenskaber, der gør triflex® R til den perfekte og bedst mulige e-chain® til robotter.

Produkter

triflex® R

triflex® R  
Bevægelser i tre akser

  • Indvendig højde (kan fyldes): 10 til 46,8
  • Ideel til krævende bevægelse på flere akser
  • Høj vridningsmodstand
  • Nem at forlænge og afkorte
  • Defineret vridnings-stop-dog og minimum bøjningsradius
  • Mange tilgængelige valgmuligheder
  • iF designpris 2004, 2007 og 2013

twisterchain, ny

twisterchain, ny

Aktuel generation

 
Solid, støjsvag, til høje belastninger, kan dreje op til 540

  • Indvendig højde: 28 til 56 mm
  • Ribber kan åbnes langs den indvendige radius
  • Stærkere, mulighed for højere fyldvægte
  • Vejer 25 % mindre end den forrige twisterchain
  • Yderst dynamisk og støjsvag drift (med ny rende)
  • Glat, kabelvenligt interiør
  • Testet med succes for mere end 1 million cyklusser i igus®-testlaboratoriet
  • Roterende hastigheder op til 1 m/s og mere, roterende/spiralbevægelser op til 540  (360  fra lager)

twisterchain

twisterchain

Modellen er forgænger til twisterchain, ny

 
Cirkulære og spiralbevægelser

  • Indvendig højde: 28 til 56 mm
  • Åbning langs ind- og udvendig radius
  • Classic-version

Konsultation

Jeg vil med glæde besvare dine spørgsmål personligt

Levering og vejledning

Personlig betjening:

Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.

Online:

24h