Antallet af passagerer der benytter offentlig transport er steget støt gennem 20 år. Dette bekræftes af tal fra den tyske organisation af transportselskaber. Gode nyheder for branchen, men også en øget belastning på skinnenet, tog, sporvogne og udstyr: der kræves stærke komponenter der kan modstå de høje krav og opfylde de strenge standarder for brandsikkerhed, som EN 45545 eller NFPA 130 .
Men hvad med en reduktion af vedligeholdelsesarbejde og -omkostninger eller overflødiggørelse af regelmæssig smøring? Er det umuligt? Nej slet ikke! igus har valgt navnet motion plastics til disse komponenter, der forenkler en lang række af anvendelser der involverer bevægelser, sporvognsdøre er et typisk eksempel.
Tech up, cost down - med energikæder for trange installationsforhold: ekstra flade, med lille bøjningsradius og 30 % besparelse sammenlignet med den tidligere model.
Du kan se mere om disse og andre nye produkter på vores 400 m2 messestand. Du kan enten udforske den virtuelt på egen hånd eller sammen med vores brancheekspert. Lav en aftale for en guidet virtuel rundvisning med individuel konsultation:
▲ Tech up
Levetiden i snavset miljø er længere end ved kuglelejer med en faktor op til otte
Ingen omkostninger til vedligeholdelse eller nedetider
Spar op til 25 % takket være nem lejeudskiftning
▲ Tech up
Tilslutningsdimensioner som ved konventionelle kugleskruer
Leveres som ekstra kraftig version med metalplade
Økonomisk optimeret sprøjtestøbningsdesign
Variabelt design for alle gevind Ø 14/16 og 18/20
▲ Tech up
Metalhuse og herved fem gange højere brudstyrke end igumid G
Ingen minimumsmængde, ingen værktøjsomkostninger for igus standard
Kort leveringstid
Nysgerrig omkring flere innovationer?Find innovationsoversigten og den virtuelle messestand her
Prøvepakken indeholder iglidur stangmateriale, en drylin føringsskrue, iglidur glidelejer, et selvjusterende igubal leje, chainflex kabler og en energikæde.
Prøvepakken for godstransport indeholder diverse iglidur glidelejer, et selvjusterende igubal leje, en chainflex trykskive og iglidur stangmateriale.
Overholder EU-standard for brandbeskyttelse DIN EN 45545
Flammehæmmende
Høj slidbestandighed
Lav friktionskoefficient
Ingen yderligere smøring
Vedligeholdelsesfri
Alle produkter er kontrolleret på igus testlaboratorium, branchens største, under real-life betingelser for slitage og levetid. Dette tillader præcis fastlæggelse af levetiden for produkterne.
På bestilling, udfører igus kundetests som kontrol af brugen af produkter under helt unikke betingelser.