Sammenlignet med metal, er plast et meget ungt materiale. Metaller har været anvendt af mennesker gennem mere end 8.000 år. Erfaring i metalarbejde er videregivet gennem generationer. Hvor det drejer sig om bevægelige komponenter, anses metal som det mest sikre valg, og komponentsmøring og fedtsmøring accepteres som nødvendige opgaver.
Men hvad hvis materialer for bevægelige komponenter ...
… ikke havde behov for smøring og fedt?
… var op til 70% lettere?
… fungerede i snavs, kemikalier og vand uden problemer?
… ikke rustede og ikke knirkede?
… havde en forudsigelig levetid og var sikre at anvende?
"Jeg elsker at løse problemer. Jeg er virkelig tilfreds hvis en af vores kunder blive glade som et resultat. Dette sker selvfølgelig kun hvis jeg arbejder tæt sammen med kunden. "Jeg har brug for at vide præcis hvor problemet ligger for at finde en individuel løsning. Nogle gange medfører sådanne individuelle løsninger nogle innovationer som vi tilføjer til vores sortiment. Vores kunder kan derfor stole på vores team som en drivende kraft på området for forskning og udvikling. "
Stefan Niermann, Head of drylin Linear Technology
Vores produkter er udviklet ti bevægelige anvendelser og meget høje belastningsniveauer. De inkluderer energiforsyningsprodukter, kabler, lejeteknologi, lineær teknologi, stangmateriale, 3D print af filamenter og lavpris robotteknologi:
Vi udvikler og forbedrer løbende vores innovative online værktøjer . Værktøjerne er baseret på forskningsresultater fra testlaboratoriet og anvendelsesrelateret viden. Det lader kunderne planlægge deres projekt progressivt, transparent og effektivt.
Ikke flere komplekse rendedesigns - energikæden bevæges præcist af et enkelt spændt stålkabel. Og det er også meget økonomisk: Fra € 49/m inkl. e-chain®, 5 enkeltleder kabler, 1 buskabel og stålkabel og installationsmateriale.
▲ Tech up
Energi, data, luft og væsker i ET system
4 m/s hastighed, 80 m vandring
88 % kortere monteringstid sammenlignet med aluminiumsrende
Der kan anvendes kabeldiametre fra 5 mm til 15 mm. Kablet føres altid sikkert gennem en kabelgennemføring for at sikre, at det altid er korrekt spolet op.
▲ Tech up
Universelt installerbar (på gulv, på loft eller på væg)
Pladsbesparende
Ingen slæberinge, økonomiske når der er brug for reparationer
iglidur isense glidelejer angiver slitagestatus i god tid. Hvis et leje skal skiftes, informerer systemet om det.
▲ Tech up
Undgå pludselige svigt
Registrer og overvåger vedligeholdelseskrav via fjerndiagnose
Aksler er beskyttet mod skade
Elektrostatisk absorberende lasersintering materiale for langlivede, slidstærke 3D printede komponenter. Ideel til applikationer i elektronikbranchen, hvor afladningsegenskaber er afgørende for at undgå skader på elektroniske komponenter.
▲ Tech up
Kontaktmodstand 10^6 til 10^9 Ohm * cm
Stivhed 60 % højere end iglidur I3
Komponent helt i sort, ikke behov for yderligere farvning
Dette sæt tillader dig at styre robolink D robotarme, drylin lineære robotter eller deltarobotter. Robotter er nemme at programmere og styre via softwarens grafiske brugerflade.
▲ Tech up
Programmering og integration af robotter for alle
Fås i et kontrol kabinet eller på top-hat (DIN) skinne
Digital Twin feature
Single Pair Ethernet technology (SPE) er nøglen til smart industriel automatisering. For første gang tillader dette ensartet, pladsbesparende og økonomisk Ethernet kommunikation, inklusive "sidste meter" fra cloud via styreskab til maskinen.
▲ Tech up
Lav vægt for nem transport. Også meget energieffektiv i indendørs applikationer. Installation er hurtig og intuitiv, og den polymere teleskopføring tilpasser sig til applikationsmiljøet takket være farvekodningen.
▲ Tech up
Komplet teleskopføring fremstillet af iglidur® polymermateriale
Lydsvag drift uden rulleelementer
Økonomiske produktion i sprøjtestøbning