drylin® SHT lineære moduler kan bevæges uden smøring, og byder på højpræcise og robuste komponenter. Enhederne kan konfigureres individuelt med diverse aksler og føringsskruematerialer, slædelængder og yderligere funktioner. Brugeren kan vælge en egnet individuel løsning fra enheder helt i plast, der er lave i vægt, til solide løsninger i rustfri stål. I alle systemer kan slaglængden vælges frit, og drev sker med håndhjul eller motor.
Huset fremstillet af rustfrit stål, aluminium, zink eller plast
2Smørefri ved polymerlejer og polymermøtrikker
33 akselmaterialer
4Slæder fremstillet af anodiseret aluminium eller faste polymerer
58 trapezformede gevind 4 trins gevindstigning
6Spindelbearbejdning i henhold til tegninger eller spindel. Stål-, rustfrit stål- eller aluminiumsspindler
Positionsindikator, spænde og håndhjul kan leveres
Skydermateriale: | iglidur® J |
Akselmaterialer: | Alu, hårdanodiseret Cf53 rustfrit stål |
Spindelmateriale | Stål Rustfrit stål Aluminum, hårdanodiseret |
Med drevteknologikonfigurator kan du hurtigt og nemt konfigurere dit individuele drylin® SHT føringsskruemodul.
Med omgående visning af vægt, pris og leveringstid
Dimensionstegning
3D CAD fil
Til formatjusteringer
I ekstreme miljøer
Når der søges en økonomisk, installationsklar løsning
Når der kræves korrosionsmodstand
Når det skal være lydsvagt
Ved højdynamisk bevægelse af høje belastninger
Ved behov for placeringsnøjagtighed <0,1 mm
Hvis der kræves høj kørselsydelse i løbende drift
Solidt design
3 forskellige diemensioner
Diverse materialer for aksel og føringsskrue
Vedligeholdelsesfri og korrosionsresistent
TR 10 x 2, TR 18 x 4, TR 24 x 5
Forlastet trapezformet føringsskruemøtrik, forlastet kraft: 50 N
Manuel og kontinuerlig justerbar radial frigang
behandlet føringsskrueende tillader drift med håndhjul eller motor
Høj fleksibilitet
Ideel til 2 slæder
Vedligeholdelsesfri, tørdrift
Justerbart lejespillerum
Pitch 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100
Højstignings føringsskrue
Højhastighedsløsning
Vedligeholdelsesfri, tørdrift
Aluminiumversion
Til hurtige formatjusteringer
Inkluderer selvlåsende bremse
Variabel slaglængde
Smøre- og vedligeholdelsesfri
Høj præcision uafhængig af belastning
Selvjusterende
Støjsvag
Korrosionsbestandig
Højere rotationshastighed og højere præcision
Remdrev tillader radiale belastninger
Konstant drevmoment
Mindre aksial frigang
høj temperatur til +180°C
Aksel og spindel fremstillet af rustfrit stål
Lejemateriale iglidur® X
Slæde og traverser fremstillet af anodiseret aluminium
Let rengjort løsning
Skrueforbindelser er let tilgængelige og enhver adgang er tilstrækkelig bred.
Materialer: Plast og VA rustfrit stål
Miniature version
Lav vægt
Lav pris
Korrosionsfrie
Slæde og akselendebeslag fremstillet af
Højtydende polymererSolidt polymerdesign
Lav vægt
Økonomisk
Korrosionsfrie
Let solid polymer model
Til hurtige formatjusteringer
Inkluderer selvlåsende bremse
Variabel slaglængde
Høj præcision, ekstrem stivhed og nøjagtig justering med integreret slæde
Leveres som standard eller forlastet version
Mulighed for montering af øvre enhed til venstre eller højre
Hurtig og nem forbindelse af motor med vedligeholdelsesfri drylin® lineære enheder. Spacer, motorflange og kobling udgør et byggesæt for nem installation af din NEMA23.
Håndhjul, V drev, spindelspænder, positionsindikatorer med mere
Den løbende udvikling af modulsystemet og den systematiske ide om smørefri drylin® drevteknologi
Vridningsresistent dobbeltførte aluminiumsskinner og mange slædeversioner er kendetegnet ved drylin® W produktsortimentet, og udgør et velafrundet modulsæt for drylin® SLW lineære drev.
drylin® SLW - et hurtigt kig på systemets fordele.
drylin® produktfinder - drevteknologi