Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
+45 86603273

drylin® DC-motorer med not

drylin® DC-motorer med not  

Den nye jævnstrømsmotor med snekkegear muliggør støjsvag og økonomisk effektiv drift med drylin® lineærmoduler. Snekkehjulet har en not som lineærenhedens drivaksel er forbundet til. Det medfører, at en motorflange og kobling ikke er nødvendige, og dette gør, sammen med motoradapteren med en 90 graders vinkel, lineærmodulets konstruktion yderst kompakt. Takket være den indbyggede magnetiske dreje-encoder (2-kanal Hall), er den nye DC-motorer egnede til placering.

Pladsbesparende og kompakt design

Nem montering

Stille i drift

Dreje-encoder til position inkluderet

Egnet til: SLW-BB, SAW, ZLW

Kan kombineres med:

drylin® SLW-BB

drylin® SLW-BB  

drylin® SAW

drylin® SAW  

drylin® ZLW

drylin® ZLW  
Tekniske data
Del Nr.:
Varenr. Mærkespænding Nominelt moment Tomgangshastighed Nominel hastighed
[VDC] [Nm] [omdr./min.] [omdr./min.]
 MOT-DC-42-J-H-B 24 2 60 50 På forespørgsel 
 MOT-DC-42-J-H-D 24 1,75 125 100 På forespørgsel 
 MOT-DC-42-J-H-F 24 1,25 230 200 På forespørgsel 
 MOT-DC-42-J-H-H 24 0,75 400 350 På forespørgsel 
Mere om den valgte del: 
3D-CAD Bestilling af prøver Eksperter Prisforespørgsel Graduerede priser myCatalog
Leveringstid  
Leveringstider

fra lager

Flere oplysninger: