Lineær enhed overstiger den krævede levetid med mere end en faktor 2

I test nummer 428 på igus® testlab, blev slitagekvaliteten af det specielle lineære føringsskruesystem testet i en levetidstest. Det specielle lineære føringsskruesystem blev opsat og testet i kontinuerlig drift med følgende testparametre:

Testparametre:

Slaglængde: 315 mm

Belastning: 250 N (radial, centreret)

Hastighed: 0,22 m/sek.

Pausetid: 1 sek.

Føringsskrue: stejlt gevind, 10 x 25 mm

Møtrik: SWZ-W-3008 (længde 30 mm)

Testopsætning: Horisontal installationsposition Testopsætning: Horisontal installationsposition

Testresultat:

Opnåede antal cyklusser til stop: 544.000 cyklusser

Aksialt spil efter test: Ca. 0,6 mm

Moment efter test: 0,8 Nm


Den lineære enhed fungerede stadig da testen blev stoppet.
Effektforbrug under testen: 1. Elektricitet (A) | 2. Antal cyklusser Effektforbrug under testen: 1. Elektricitet (A) | 2. Antal cyklusser

Konklusion:

Lineær enhed overstiger den krævede levetid med mere end en faktor 2. I stedet for de krævede 200.000 cyklusser, blev der opnået 544.000 cyklusser inden testen blev stoppet.
Føringsskrue / føringsskruesupport, "stempelringsløsning" efter test Føringsskrue / føringsskruesupport, "stempelringsløsning" efter test