Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
+45 86603273

drylin® produktoversigt

Glide i stedet for at rulle!

drylin® linearlejer arbejder på glidesæder i modsætning til de normale recirkulerende kuglelejesystemer. Test gennem de seneste år har vist, at iglidur® J, J 200 og X er de ideelle materialer til de fleste lineære anvendelser på grund af deres positive egenskaber, hvad angår slid og friktion. Derfor er drylin® lineærglidelejer udstyret med disse materialer.

drylin® linearlejesystemer er konstrueret til tør drift. Deres anvendelser er herved beskyttet mod tilsmudsning af fedt eller olie. I modsætning til recirkulerende kuglelejer, er drylin® lejer ikke afhængige af vandringslængde, og derfor er der ikke nogen krav om minimal slaglængde.

drylin® T   
drylin® T
Lineare glideføringer

Profilskinner Korrosionsfri, slidstærke, lav friktionskoefficient.

drylin® N lavprofil glideføringer  
drylin® N
Miniatureglidestyring

Profilskinner Tør drift og vedligeholdelsesfrihed til små installationssteder.

drylin® W   
drylin® W
Modulær linear glideføring

Vedligeholdelsesfri lineare glideføringer til næsten ubegrænset implementeringsfrihed.

drylin® R  
drylin® R
Lineært rundstyr,
tilbehør og aksler

Smøringsfri, robuste og tolerante over for snavs. 100 % vedligeholdelsesfri.
Aksler og understøttede aksler, traverser, akselblokke, osv.

drylin® SHT / SLW Spindelløfteborde  
drylin® SHT
Spindelløfteborde

Vedligeholdelsesfri spindelløfteborde i forskellige materialer og akselkombinationer. Det rette modul til enhver anvendelse.

drylin® ZLW - tandbælteakse  
drylin® ZLW
Tandbælteakse

Til hurtig positionering af små belastninger.

drylin® kuglegevindspindler  
drylin® - trapezgevindmøtrik

Fuldstændig vedligeholdelsesfri og høj belastningsevne.

EasyTube  
drylin® SET - EasyTube

Den nye lineærenhed til enkle justeringsfunktioner garanterer smøringsfrihed med lav friktionskoefficient og optimal slidstyrke på samme tid.

drylin® NT Teleskopstyr  
drylin® NT
Teleskopskinner

Smøringsfri udvidelser op til 600mm, med og uden detent.

drylin® WKM målesystemer  
drylin® WKM
digitale målesystemer

Batteridrevne målesystemer op til 10 m, klar til installation med linear glideføring og klemme.

drylin® WKMEX målesystem med ekstern udgang  
drylin® WKMEX
digitalt målesystem med ekstern udgang

Monteringsklar måleenhed til eksternt signal-output.

drylin® W hybridleje | rulleleje  
drylin® W hybridleje | rulleleje
Hybridlejer | rulleleje i 2 nye størrelser

drylin® W hybridlejer | rullelejer sikrer lav drivkraft - der først og fremmest kræves ved manuel justering - igennem en kombination af gliden og rullen.

drylin® lineær teknologi baseret på rustfrit stål  
drylin® ES
Linear teknologi baseret på rustfrit stål

Lineære lejer og styr, spindel lineærenheder fremstillet af VA materiale for den højeste resistens i alle medier.

drylin® Q produktoversigt  
drylin® Q
Kvadratiske linearføringer

Drejningsmomentresistent

Firkantet rør fremstillet af hårdanodiseret aluminium

Tåler momenter op til 10 Nm

Smørefri og let vægt

Stort udvalg af tilbehør

drylin® glidesæder  
drylin® glidepuder
RSDJ-Rund glideskive

fremstillet af det højtydende materiale
iglidur® J

Smørefri

Lav friktionskoefficient