Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
+45 86603273

igus® løsninger for olie- og gasindustrien

Bevæglige energiforsyningssystemer der fungerer under ekstreme betingelser

Snavs, saltvand, vibrationer, ekstreme temperaturer, høje niveauer af mekanisk belastning og eksplosionsfare er de oftest forekommende problemer der påvirker ydelsen af boreudstyr og andre enheder der anvendes ved olie- og gasudledning. I disse omgivelser, hvor nedetid er kostbar, tilbyder energikæderne fra igus® den ydelseskarakteristik der er påkrævet for at sikre glat og kontinuerlig drift.

Dine fordele:

  • Systemleverandør af komplette tilslutningsklare systemer
  • 100 % korrosionsfri, havvandsresistente og afprøvet for tunge applikationer
  • Offshore egnethed baseret på mange års erfaring
  • Længere levetid, sammenlignet med f.eks. serviceløkker
  • Vægtbesparelse på op til 70 % sammenlignet med stålkæder
  • Aftagelige komponenter (smart plastic) for forudsigelige vedligeholdelsestider
  • Kabler specielt udviklet for e-chains® med respektive certifikater for olie- og gasindustrien
  • Lavere omkostninger og øget sikkerhed for udstyret
Kontakt eksperterne nu

Kablede energikædesystemer (readychain®) med chainflex® kabler i topdrevssystemer

 

Egnede produkter for olie- og gasindustrien

e-chain® Serie E4.112  
e-chain® Serie E4.112

  • Robust, og op til 70 % lettere end stål
  • Specielt indvendigt separationssystem der forebygger tab af dele
  • Modulopbygget

e-chain® Serie E4.350  
e-chain® Serie E4.350

  • Prøvet og testet for tunge belastninger på op til 650 kg/m
  • For eksempel for brug i glidere på udliggere
  • Op til 50 % lettere end stålkæder

Offshore kæder (OSC)  
Offshore kæder (OSC)

  • Modulopbygget design der sikrer adgang til kabler
  • Mulighed for trækstyrker på op til 187 kN
  • Kabelbeskyttelse under ekstreme betingelser

Konfektionerede kabler  
Konfektionerede kabler

  • Tilslutningsklare kabler med industrispecifikke tilslutninger
  • Kablet med EX tilslutninger
  • Testet i henhold til respektive industristandarder

Kablede energiforsyningsmoduler  
Installationsklare energikædesystemer

  • 95 % mindre tid til kabling
  • Kortere monteringstid
  • Plug & play løsninger f.eks. for topdrev

RBR rotationssystemer  
Driftsklare komplette systemer

  • Rotationssystemer med op til 900° rotation
  • Nem integration med kundens struktur
  • Mulighed for udvidet systemgaranti

Vores kunders anvendelseseksempler

Landrig  
Installationstider og vedligeholdelsesarbejder reduceret på fuldautomatisk landrig

Komplette systemer fra en enkelt leverandør for alle bevægelige maskiner som rørhåndteringsudstyr og topdrev på denne fuldautomatiske landrig

Rørsamlingssystemer  
Mange års succes i offshore branchen

Selv under ekstremt høje belastninger og under barske betingelser på boreplatforme, er de lette energikæder i E4.1 serien i stand til at demonstrere deres styrker.

Robotter  
Økonomiske komplette systemer afkorter og forenkler installationen

Her benyttes flere RBR systemer blandt andet med energikæder i robotled, hvor energikæder er ansvarlige for energiforsyning, data og medie. Teknisk udvikling, der var meget kompleks grundet ekstremt begrænset installationsplads, blev udført af igus® projetudviklingsteam.

Glidere på udliggere  
Vægtbesparende og økonomisk

I tilfældet med glidere på udliggere, er tung drift en grundlæggende forudsætning og kan implementeres med E4.350 serien på en økonomisk og vægtbesparende måde.

Tests: FAT (Factory Acceptance Test) og funktionstest

FAT: E4.350 energikæder som krogløsning for installationer i olie- og gasindustrien

 

Funktionstest: igus® RBR rotationssystemer i skovlhjuls gravemaskiner

 

Din ekspert i olie- og gasindustrien

Tim Schneebeck  

Hvis du har spørgsmål eller behov for information, vil med fornøjelse hjælpe dig på ethvert tidspunkt!
Industry manager:Tim Schneebeck
Tlf: +49 2203 9649 7245

Tjenester

Ingeniørservice  
Ingeniørservice

Fra den første skitse til installation og idriftsættelse

Monteringsservice  
Monteringsservice

Installation af energikæder med alle komponenter, med garanti

Testlaboratorium  
Kvalitet

Produktkvalitet kontrolleres regelmæssigt og certificeres

Yderligere oplysninger

Relaterede websteder

Konsultation

Jeg vil med glæde besvare dine spørgsmål personligt

Levering og vejledning

Personlig betjening:

Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.

Online:

24h