Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
+45 86603273

Forlængelig bremseklap

manus® 2005
 
 
 

"En velrenommeret europæisk flyproducent tester motorerne på passagerfly, som skal leveres fra selskabets Hamburg-lokation. Hvis der skulle opstå bremsesvigt ved maksimal motordrift er flyene ekstra sikret med store bremseklapper af stål på undersiden. Bremseklapperne, der hver vejer omkring 350 kg, skubbes ud fra betongulvet med en drivmekanisme. Til hovedlejerne i drivmekanismen benyttes igus® flangelejer af typen iglidur® HFM - 6065 - 50. Disse lejer virkede helt ideelle til den konkrete anvendelse, fordi de er modstandsdygtige over for vand, snavs og temperaturer og samtidig vedligeholdelsesfri. Desuden giver de passende slør til de forventede fladetryk. ”

Frank Schröder, High-End Engineering, Wolfsburg

More om anvendte produkter her
Her finder man andre interessante anvendelser fra ekstremt forskellige områder.
Gå til manus® konkurrencen