Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
+45 86603273

Smørefri og præcis afbøjning af transportbånd

iglidur® knivsægruller

iglidur® knivsægruller  
Præcis og vedligeholdelsesfri afbøjning

igus® har udviklet sin egne knivsæg transportørruller for at implementere afbøjning af transportbånd ved anvendelser inden for transportbåndsteknik. Det første standard produktudvalg har tre iglidur® materialer tilgængelige: det universelle iglidur® P210 og det FDA-konforme iglidur® A180 (op til 90 °C) samt iglidur® A350 (op til 180 °C). iglidur® løsningen er kendetegnet ved små afbøjningsradier og lav drivkraft.

Fuldkommen fri fra smøremidlet til afbøjning af båndet

Lav drivkraft

Små afbøjningsradier

Lang levetid for båndet

Omkostningseffektiv

høj brugstid


Indsatsområder: Emballering, materialehåndtering, automatisering levnedsmiddelforarbejdning

 
 
 
Materialetabel

Generelle kendetegn Enhed iglidur® P210 iglidur® A180 iglidur® A350
Massefylde g/cm3 1,4 1,46 1,42
Farve   Gul Hvid blå
Max. fugtabsorbering ved 23°C og 50% r. B. -% 0,3 0,2 0,6
Maks. vandabsorption B. -% 0,5 1,3 1,9

Mekaniske egenskaber Enhed iglidur® P210 iglidur® A180 iglidur® A350
Maks. anbefalet overfladetryk (+20 °C) MPa 50 28 60
Shore D-hårdhed   75 76 76

Fysiske og termiske egenskaber Enhed iglidur® P210 iglidur® A180 iglidur® A350
Øverste temperatur for langtidsanvendelse °C 100 90 180
Øverste anvendelsestemperatur på kort sigt °C 160 110 210
Laveste anvendelsestemperatur °C -40 -50 -100

Elektriske egenskaber Enhed iglidur® P210 iglidur® A180 iglidur® A350
Overflademodstand Ω > 1011 > 1011 > 1011

Knivkantsruller, slid: glidehastighed v= 0,3 m/s ; Last P = 1N/mm2

Y-akse: slid i [µm/km]

 

P210 = Allrounder

A180, A350 = FDA-godkendt.

PET-P, POM-C = lever op til markedets efterspørgsel

Blød rustfri stål

 

Hård rustfri stål

 
 
Del Nr.:
Aksel diameter d1 [mm]:
Dimensioner [mm]
Bestillingsnummer d1 d2 b1    
  +0,1 ±0,1 -0,3    
 H1RLM-0309-50 3,1 9 50 På forespørgsel 
 H1RLM-0409-50 4,1 9 50 På forespørgsel 
 H1RLM-0511-70 5,1 11 70 På forespørgsel 
 H1RLM-0612-70 6,1 12 70 På forespørgsel 
 H1RLM-0614-70 6,1 14 70 På forespørgsel 
 H1RLM-0812-70 8,1 12 70 På forespørgsel 
 H1RLM-0814-70 8,1 14 70 På forespørgsel 
 P210RLM-0309-50 3,1 9 50 På forespørgsel 
 P210RLM-0409-50 4,1 9 50 På forespørgsel 
 P210RLM-0511-70 5,1 11 70 På forespørgsel 
 P210RLM-0514-70 5,1 14 70 På forespørgsel 
 P210RLM-0612-70 6,1 12 70 På forespørgsel 
 P210RLM-0614-70 6,1 14 70 På forespørgsel 
 P210RLM-0812-70 8,1 12 70 På forespørgsel 
 P210RLM-0814-70 8,1 14 70 På forespørgsel 
 P210RLM-0816-77 8,1 16 77 På forespørgsel 
 P210RLM-0818-70 8,1 18 70 På forespørgsel 
 P210RLM-1020-70 10,1 20 70 På forespørgsel 
 A180RLM-0309-50 3,1 9 50 På forespørgsel 
 A180RLM-0409-50 4,1 9 50 På forespørgsel 
 A180RLM-0511-70 5,1 11 70 På forespørgsel 
 A180RLM-0514-70 5,1 14 70 På forespørgsel 
 A180RLM-0612-70 6,1 12 70 På forespørgsel 
 A180RLM-0614-70 6,1 14 70 På forespørgsel 
 A180RLM-0812-70 8,1 12 70 På forespørgsel 
 A180RLM-0814-70 8,1 14 70 På forespørgsel 
 A180RLM-0818-70 8,1 18 70 På forespørgsel 
 A180RLM-1020-70 10,1 20 70 På forespørgsel 
 A350RLM-0309-50 3,1 9 50 På forespørgsel 
 A350RLM-0614-70 6,1 14 70 På forespørgsel 
 A350RLM-0612-70 6,1 12 70 På forespørgsel 
 A350RLM-0818-70 8,1 18 70 På forespørgsel 
Mere om den valgte del: 
3D-CAD Produktsiden Bestilling af prøver PDF Prisforespørgsel Graduerede priser myCatalog
Flere oplysninger: