drylin lineære akser med føringsskruedrev er designet til alle slags positioneringer. Den lineære justering sker via trapezformede føringsskruer i forskellige størrelser eller via stejle føringsskruer der kan bevæges enten manuelt eller elektrisk. Den maksimale bevægelseshastighed er op til 1,6 m/min, afhængig af gevind og belastning. Slaglængden kan vælges frit for ethvert lineært drevsystem. Et slag på maks. 1.500 mm er mulig for en glidelejemonteret føringsskrue, og en slaglængde på 1.000 mm for en kuglelejemonteret føringsskrue.
Føringsskruedrev er et af drevsystemerne for lineære drev. Den translationale bevægelse af den bevægelige enhed er genereret af en roterende føringsskrue og transmitteret til føringsskruemøtrikken. Så det er en rotationsbevægelse konverteret til en lineær bevægelse. Industrielle eksempler inkluderer føringsskruedrev for en automatisk bagklap på en bil, samt føringsskruedrev for åbning og lukning af ovenlysruder, konventionelle vinduer eller tagvinduer for naturlig ventilation.
igus benytter selvlåsende trapezformede føringsskruer fremstillet af stål og rustfrit stål for alle drylin lineære enheder. Føringsskruer fremstillet af hårdbelagt aluminium kan også leveres på bestilling for specielle anvendelser.
Stejle føringsskruer fremstillet af rustfrit stål kan leveres som alternativ og kan konfigureres for serien af lineære moduler med føringsskruedrev (SHT) og lineære moduler baseret på drylin W (SLW). Disse alternativer tillader langt højere bevægelseshastigheder og stigninger, der eliminerer selvlåsning.
Aksler fremstillet af hårdanodiseret aluminium hører til standardsortimentet og er den mest anvendte version. Årsagen er den lave friktions- og slidkoefficient og korte leveringstider. Hvis der benyttes lineære akser med føringsskruedrev (SHT), kan der udover aluminium også leveres aksler i stål eller rustfrit stål.
Uden brug af eksterne smøremidler og vedligeholdelsesfrie? Dette er gældende for alle lejepunkter i drylin lineære enheder for drevteknologi. De højtydende polymerer kan leveres som alternativ for anvendelser med høje temperaturer op til +180°C (iglidur X). Hvis der kræves FDA-konforme komponenter, vil iglidur A180 lejematerialer være en hjælp.
Læs mere om glidelejeforinger
Som det allerede kan ses i eksemplet med ovennævnte bagklap på en bil, bliver elektriske føringsskruedrev stadig vigtigere på baggrund af de motoriserede justeringsmuligheder. I elektronisk drevteknologi tilbyder igus egnede lineære akser baseret på føringsskruedrev der kan drives med hybride stepmotorer samt DC motorer (DC gearmotorer). Sikkerheden for maskiner er garanteret med integrerede enkodere og frit placerbare nærhedskontakter. igus lineære akser er fuldt installations- og tilslutningsklare. Den rene og smudsresistente drift er en fordel. Besøg vores motorshop og udnyt vores effektive og præcise teknologi til din specifikke anvendelse.
Denne enhed er konstrueret for grundig test af svejsninger. Bøjning af emner med en kraft på 5.000 N er mulige med denne maskine. Udover standard drylin føringsskruesortiment, der inkluderer formatjustering på bøjning, benyttes også drylin W serie lineærføringer. Med disse er den specificerede understøttelsesdistance justerbar.
Jungheinrich AG, en producent af industrielle køretøjer, har udviklet en lavplatforms truck for et førende skandinavisk mejeriselskab, der indhenter vogne der kan indsættes i hinanden. Formålet er at bringe vognene til en vaskefacilitet. I stedet for at benytte normale gafler for optagning af paller, benytte der kun en gaffel. Den er styret af en specielt udviklet multifunktionsstyring.
Fricke Abfülltechnik GmbH & Co. KG stødte på igus da de ledte efter positioneringsmuligheder for fyldehoveder på deres fyldeanlæg. Et installationsklart lineært modul i SHT serien løser denne opgave driftssikkert. Det overbeviser med sit smørefri, kompakte design og er mere økonomisk end alternative systemer. Fyldehovedet kan betjenes med meget lille kraft med et håndhjul.
Bernhardt Maschinenbau oHG fokuserer på design af folde- og klæbemaskiner. drylin komponenter var perfekte grundet den lave friktionskoefficient og slitage, vedligeholdelsesfri funktion og lange levetid. I fyldeniveauenheden benyttes et lineært føringsskruesystem i SLW serien, der bidrager til vægtbesparelse.
For justering af format af posestørrelser i formnings-, fyldnings- og forseglingsmaskiner, kræves et system der ikke benytter smøremidler grundet risikoen for kontaminering, og er fuldt vedligeholdelsesfrit over hele maskinens levetid. Udover de andre glidelejeløsninger fra igus, benyttes et drylin SET easytube lineært rørsystem.
Her finder du økonomiske lineære moduler til positionerings- og justeringsopgaver.
Nyttige tips for montering af drylin drevteknologi fra igus.
Bestil en gratis drylin SLW banderole prøve.
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.Lørdag fra 8:00 til 12:00.
24h