My contact person
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

Fon +45 86603373

Fax +45 86603273

iglidur® PRT - Polymer drejeringleje

Polymer drejeringleje

iglidur® PRT er et drejeringleje med igus® polymerlejernes dokumenterede fordele. Glideelementer fremstillet af iglidur® J kører fuldstændig vedligeholdelses- og smørefri. Drejeringslejernes modpartsringe er fremstillet af aluminium eller rustfrit stål; parringsoverfladerne på iglidur® J glideelementerne er hårdanodiseret. Alle fastgøringsskruer er fremstillet af rustfrit stål.
 
 
Typiske industrisektorer og
anvendelsesområder

Drejeringslejer til materialehåndtering

Drejeringslejer til automatiseringsteknologi

Drejeringslejer til monteringsteknologi

Drejeringslejer til scene- og lysteknologi

Drejeringslejer til energigenerering og meget mere.

 

Hvornår skal man bruge polymer drejeringlejer?

  • Når en løsning som er klar til installation søges
  • Som robuste, korrosionsbestandige lejer til høje belastninger
  • Til ekstreme overdrejningsmomenter
  • Til anvendelse i skiftende omgivende medier
  • Til vedligeholdelses- og smørefri anvendelser
  • Til lave til mellemhøje overfladehastigheder

Her kan du ikke bruge?

  • Til hurtige, kontinuerlige rotationer
  • ved temperaturer op til 180°C
  • Når kun lav drivkraft er tilgængelig ved høj belastning
  • Til ekstreme krav til rundhed og præcision


iglidur® PRT-ekspert


Nyheder 2016  

Nyheder 2016

Smøre- og vedligeholdelsesfri iglidur® PRT-drejeringlejer: kan adskilles med udvendig aluminiumsring og meget mere...

iglidur® PRT - Design 01  
Drejeringleje
design 01

Rundbordsleje med høj fasthed

Kan anvendes op til +180°C, høj kemisk resistens

Fås med tætning

Rundbordsleje med geartænder  
Rundbordsleje med geartænder

Til alle 6 størrelser af design 01 fås der 4 standarder fortanding af yderringen.

iglidur® PRT - Design 02  
Drejeringleje
design 02

Drejering med ekstrem lav vægt:

Yderring lavet af anodiseret aluminium eller rustfrit stål (V4A)

PRT low-cost-rundbordsleje  
Rundbordsleje med det nye lavomkostningsdesign

iglidur® PRT rundbordsleje i det nye lavomkostningsdesign. Gennem konsekvente nedskæringer, er et helt nyt design blevet skabt, der bygger endnu mere på plast.

PRT-01 kvadratisk flange  
Rundbordsleje med kvadratisk flange

Det mindste PRT rundbordsleje i installationsstørrelse 20 med pladsbesparende kvadratisk flange til direkte montage på flade overflader.

PRT-01 med klemmefunktion  
Rundbordsleje med fastspændingsfunktion

Rundbordsleje PRT-01-30 med hovedring inklusive klemmefunktion for aksler med 30h7 tolerancer.

PRT drevet drejeringleje  
Rundbordsleje med fastspændingsfunktion

robolink® D – drevet iglidur® PRT drejeringleje

iglidur® PRT - Tilbehør  
Tilbehør: Håndklemme

10 Nm holdemoment opnås med 1 Nm stramningsmoment

iglidur® PRT - Tilbehør  
Tilbehør: Medbringerstifte

Til hurtig og nem fastgøring af drevet/drevkoblingen

iglidur® PRT - Tilbehør  
Tilbehør: Afstandsringe

Nem, fleksibel samling

iglidur® universalglideelementer  
iglidur® PRT-universalglideelementer

Ved at anvende de fleksible iglidur® PRT-universalglideelementer er det muligt at skræddersy store rundbordssystemer tilpasset efter type 01.

PRT vinkelgrænse  
Drejeringslejer med individuel vinkelgrænse

Drejeringlejet gør det muligt at begrænse vippebevægelsen til en defineret vinkel.