Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

Fon +45 86603373

Fax +45 86603273

igubal® flangeleje

 

igubal® flangelejer er udviklet til anvendelse som lejer ved akseludvidelser eller som akselbøsninger.
Som alle igubal® produkter består de af et igumid G hus og en iglidur® W300 kuglekalot. igubal® flangelejer svarer til dimensionsserie E og leveres med 2 eller 4 monteringshuller.

Kendetegn

igubal® flangelejer er udviklet til anvendelse som lejer på akselender eller som akselbøsninger. Som alle igubal® produkter består de af en igumid G lejeblok og en iglidur® W300 sfærisk kugle. igubal® flangelejer svarer til dimensionsserie E og leveres med 2 eller 4 monteringshuller.

Anvendelsesområde

Da igubal® flangelejer også egner sig til tør drift, bør de især overvejes til anvendelser, hvor monteringsstedet er vanskeligt, i fugtige eller våde omgivelser eller med særlige krav til hygiejne. Derfor bruges igubal® flangelejer til for eksempel vaske/børstestyring, systemer med facadesolskærme, materialehåndteringssystemer og bageriudstyr.


Montering

Alt efter typen er igubal® flangelejer designet til montering med 2 eller 4 huller. 2-hulstyperne har aflange hulle, som muliggør problemfri genjustering. Præcis placering af lejehuset kræves ikke, da flangelejet automatisk kompenserer for fejl.


Leveringsprogram

Til aksler findes igubal® flangelejer med 2 og 4 monteringshuller i standarddimensioner fra 5 til 50 mm. Kontakt os angående leveringstider og yderligere dimensioner.

Hvornår skal det bruges?

Når kemikaliebestandighed er nødvendig

Når der ønskes et prisbilligt alternativ

Når der kræves smudsbestandige lejer

Når der skal kompenseres for kanttryk

Når dele som kan skilles helt af er nødvendige

Hvornår skal de ikke bruges?

Når høje temperaturer over +200 °C er normen

Når der kræves en indbygget krave

Når der kræves dimensioner over 50 mm

Når rotationshastigheder på over 0.5 m/s skal implementeres

igubal® flangeleje EFOM

Med 2 monteringshuller

igubal® flangeleje EFOM    

igubal® flangeleje EFSM

Med 4 monteringshuller, dimensionsserie E

igubal® flangeleje EFSM    

igubal® flangeleje KFSM-GT

Med 4 monteringshuller, dimensionsserie K

igubal® flangeleje KFSM-GT    

igubal® flangeleje EFOM HT

Kan anvendes op til 200°C, kemikalieresistente, med 2 monteringshuller

igubal® flangeleje EFOM HT    

igubal® flangeleje EFSM HT

Kan anvendes op til 200°C, kemikalieresistente, med 4 monteringshuller

igubal® flangeleje EFSM HT    

igubal® flangeleje med kuglestifter, hangevind

igubal® flangeleje med kuglestifter, hangevind til direkte tilslutninger

igubal® flangeleje med kuglestifter, hangevind    

igubal® flangeleje med kuglestifter, hungevind

igubal® flangeleje med kuglestifter, hungevind til direkte tilslutninger

igubal® flangeleje med kuglestifter, hungevind