Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

Fon +45 86603373

Fax +45 86603273

igubal® ledhovedlejer

igubal® ledhovedlejer kan også bruges uden nogen problemer i barske omgivelser. Lejerne er korrosionsresistente i fugtige eller våde områder og er modstandsdygtige over for svage syrer og baser. Anvendelsestemperaturerne går fra
-30 til +80 °C. Især deres tolerance over for snavs og støv er værd at bemærke.
 
igubal® detekterbar
I tilfælde af misbrug eller systemnedbrud kan igubal®-produkter CL DT hurtigt findes takket være detekterbare materialer. Selv de mindste dele kan således registreres vha. kommercielt tilgængelige metal-detektionssystemer.

Hvornår skal det bruges?

Når du ønsker at spare vægt

Når roterende, vippende og lineære bevægelser skal gennemføres

Når højfrekvente svingninger/vibrationer dominerer

Når der ønskes en støjsvag drift

Når en elektrisk isolerende del er påkrævet

Når frihed fra korrosion ønskes

Til kombinationer med pneumatiske cylindre og gasfjedre

Når kemikaliebestandighed er nødvendig

Når høj fasthed kræves

Hvornår skal de ikke bruges?

Når du har temperaturer over +80 °C (der skal bruges HT-muligheder)

Når rotationshastigheder på over 0,5 m/s skal implementeres

Når der opstår meget høje trækbelastninger eller sideværts belastninger

Når anvendelser skal gennemføres med hydraulikcylinder

Når der kræves dimensioner over 30 mm

igubal® ledhovedlejer, hungevind  
igubal® ledhovedlejer, hungevind

Med hungevind i metriske og tommedimensioner

igubal® ledhovedlejer, hangevind  
igubal® ledhovedlejer, hangevind

Med hangevind i metriske og tommedimensioner

igubal® ledhovedleje CL  
igubal® ledhovedleje CL

Til forenklet montering, med indvendigt og udvendigt gevind i metriske dimensioner

igubal® ledhovedleje CL DT  
igubal® ledhovedleje CL DT

Forenklet installation, detekterbar med hungevind i metriske mål

igubal® tilbehør til ledhovedlejer

igubal® fittingskrue, mm

Fittingskrue med låsering

igubal® fittingskrue, mm     
 

Særlige egenskaber for igubal® ledhovedlejer

servicefri tørkørsel

Høj stivhed

Meget høj varighedsstyrke ved varierende belastninger

Kompensation for pasningsfejl

Kompensation for kantbelastning

Tolerant over for snavs, støv and tekstilfnug

Modstandsdygtig over for korrosion og kemikalier

Høj dæmpningsevne

Egnet til roterende, svingende and lineare bevægelser

Meget lav vægt

Dimensionsserie K og E, dimensioner i henhold til DIN ISO 12240

Version med metalhylster i kuglekalotten for øget drejningsmoment

Tolerancer

igubal® ledhovedleje kan bruges, i henhold til anvendelsen, med forskellige tolerancer. De er designet med stort slør i standardproduktet, hvilket muliggør sikker drift selv ved høje periferihastigheder. Hullet i den indvendige ring har en tolerance i henhold til E10. Akslen bør have en tolerance mellem h6 og h9.
Kontakt os hvis du har brug for lavere eller højere lejetolerancer.

Belastninger

igubal® ledhovedlejer optager stærke kræfter høj ved normale omgivelsestemperaturer, de har fremragende dæmpningsegenskaber og en vægt på kun en femtedel af konventionelle lejehuse af metal.
I særlige tilfælde bør ledhovedlejets belastningskapacitet kontrolleres i praktisk efterprøvning, især ved høje konstante belastninger og ved højere temperaturer.


Overfladefriktionskoefficienter og hastigheder

Roterende bevægelse af den monterede aksel finder sted direkte i lejekuglen af iglidur® W300. Fordelen ved dette plastic/stål-glideleje er, at høje hastigheder kan opnås ved tør drift. Hvad angår radiale belastninger, kan man opnå maksimale overfladerotationshastigheder op til 0,5 m/s.

De vedligeholdelsesfri igubal® ledhovedlejer tillader tilfældige lineare og svingende bevægelser af akslen.


Leveringsprogram

igubal® ledhovedlejet er til rådighed i dimensionsserie K og E til akseldiametre på 2 til 30 mm i alle dimensioner i henhold til DIN ISO 12240, naturligvis henholdsvis i

Form A - med udvendigt gevind og

Form B - med indvendigt gevind


 
Dimensionsserierne K og til dels E fås desuden i tommedimension og - som specialversion - med et rustfrit stålhylster i den sfæriske kugle. Derved er et endnu højere tilspændingsmoment muligt end med den sfæriske plastickugle. Du er velkommen til at kontakte os for andre størrelser.

igubal® ledhovedlejer - anvendelser

Temperaturer

Dimensionsserie K i A+B varianter til temperaturer op til
+200 °C (HAT-materiale).