Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

Fon +45 86603373

Fax +45 86603273

igubal® kuglekalotter

 

Hvert iglidur®-materiale besidder en række særlige egenskaber, der forklarer dets egnethed til visse anvendelser og krav. I øjeblikket tilbyder vi sfæriske kugler af iglidur® materialerne W300 (standard), J, J4, R, UW og X.

Særlige egenskaber:

vedligeholdelsesfri, tør drift

Korrosionsbestandig

Høj trykstyrke

Høj elasticitet

Meget lav vægt

Forskellige materialer


Kuglekalotter - materialeegenskaber

iglidur® W300 (Standard) – meget slidstærkt materiale

iglidur® R omkostningseffektiv og lav friktionskoefficient

iglidur® X modstandsdygtig over for temperatur og kemikalier

iglidur® J lav friktionskoefficient og lav fugtoptagelse

iglidur® UW egnet til undervandsanvendelser


Tolerancer

Vedligeholdelsesfri igubal® kuglekalotter er designet med en tolerance i den indvendige diameter i henhold til E10. Akslen bør have en tolerance mellem h6 og h9.

Hvornår skal det bruges?

Når der kræves vedligeholdelsesfri materialer

Når dele af dimensionsserie E og K skal anvendes

Når forskellige iglidur® materialer skal testes

Når høj trykstyrke er nødvendig

Når høj elasticitet kræves

Hvornår skal de ikke bruges?

Når høje temperaturer over +250 °C er normen

Når der kræves dimensioner over 50 mm

Når rotationshastigheder på over 0,5 m/s skal implementeres

igubal® kuglekalotter W..M/I

Standard kuglekalot - dimensionsserie K og E i metriske og tommedimensioner

igubal® kuglekalotter W..M/I    

igubal® kuglekalotter R...M

Lavomkostnings kuglekalot - dimensionsserie K og E i metriske dimensioner

igubal® kuglekalotter R...M    

igubal® kuglekalotter X...M

Kuglekalot til høje temperaturer - dimensionsserie K og E i metriske dimensioner

igubal® kuglekalotter X...M    

igubal® kuglekalotter J...M, mm

Kuglekalot med lav fugtoptagelse - dimensionsserie K og E i metriske dimensioner

igubal® kuglekalotter J...M, mm    

igubal® sfæriske kugler J...M, store størrelser, mm

Sfæriske kugler til lav fugtabsorbering - dimensionsserie K i metriske størrelser

igubal® sfæriske kugler J...M, store størrelser, mm    

igubal® kuglekalotter JKM-GT delelig, mm

Delte sfæriske kugler til lav fugtabsorbering - dimensionsserie K i metriske størrelser

igubal® kuglekalotter JKM-GT delelig, mm    

igubal® kuglekalotter UWEM

Kuglekalot til undervandsanvendelser - dimensionsserie E i metriske dimensioner

igubal® kuglekalotter UWEM    

igubal® slørfri kalotter J4VEM, mm

Slørfri kuglekalotter gennem forspænding, dimensionsserie E

igubal® slørfri kalotter J4VEM, mm    

igubal® kuglekalotter J4...M, mm

Prisbillige sfæriske kugler - dimensionsserier K og E i metriske størrelser

igubal® kuglekalotter J4...M, mm    

igubal® kuglekalotter RN248..M, mm

Detekterbar sfærisk kugle - dimensionsserier K og E i metriske størrelser

igubal® kuglekalotter RN248..M, mm