Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
+45 86603273

chainflex® onlinebutik med priser - produkter

chainflex® produktfinder  
Produktfinder

Ved at vælge parametre vises en oversigt over alle chainflex®-kabler, der kan anvendes.

.  
Levetidsberegning

Parametrene for vandringslængde, bøjningsradius og acceleration giver tilsammen chainflex®-kablets forventede levetid.

Garantiprogram for kabler  
chainflex®-garanti

Dette program yder garanti for chainflex®
-kabler fra katalogsortimentet.

Find hurtigt efter kabeltype

Kontrolkabler  
Kontrolkabler

Bøjningsradier op til 4xd

Skærmet / uskærmet

Kappematerialer: PVC, PUR eller TPE

Datakabler  
Datakabler

Bøjningsradier op til 6,8xd

Kappematerialer: PVC, PUR eller TPE

Koaxialkabel  
KOAX kabler

Bøjningsradier op til 10xd

Kappematerialer: TPE

Buskabler  
Buskabler

Bøjningsradier op til 10xd

Kappematerialer: TPE

Fiberoptikkabler (FOC)  
Fiberoptikkabler (FOC)

Bøjningsradier op til 5xd

Kappematerialer: PUR eller TPE

Målesystemkabler  
Målesystemkabler

Bøjningsradier op til 10xd

Kappematerialer: PVC, PUR eller TPE

Servokabler  
Servokabler

Bøjningsradier op til 7,5xd

Fuld skærmning med optimal fletningsvinkel

Kappematerialer: PVC eller PUR

Motorkabler  
Motorkabler

Bøjningsradier op til 5xd

Fuld skærmning med optimal fletningsvinkel

Kappematerialer: PVC eller TPE

Robotkabler  
Robotkabler

Bøjningsradier op til 10xd

Fuld skærmning, ekstremt vridningsstabil og fortinnet kobberskærm

Specialkabler  
Specialkabler

til specielle bevægelsesanvendelser

for høj belastning

til frithængende anvendelser

Meget fleksible kabler til energikæder  
Trykluftslanger
Meget fleksible kabler til energikæder

Bøjningsradius 10xd

Polyurethan, olieresistent

Høj slidstyrke

Netværk, Ethernet, FOC, feltbus-kabler  
Netværk / Ethernet / FOC / feltbus-
kabler
Monterede specialkabler

Olieresistente og robuste

Mindste bøjningsradius op til 12,5xd

Kamera video/vision/busteknologi  
Kamera video/vision/busteknologi
Monterede specialkabler

Olieresistente og robuste

Mindste bøjningsradius op til 12,5xd

Samlede drivkabler  
Samlede drivkabler

Monteret i henhold til forskellige standarder

den bredeste variation i kabeltyper

Mindste bøjningsradius op til 7,5xd

Sensör/aktüatör kabloları  
Sensör/aktüatör kabloları
CF.INI-kabler

Sensor/aktuatorkabel med 4-5xd til E-Kædesystemer

Oliefast

Forskellige kabelendemuligheder

Stik-type forbindelse  
Stikforbindelser
Stiksortiment

Signal plug-in-stik

Udgangs plug-in-stik

chainflex® er specialkabler til e-kæde – testet, testet og testet.

Mindste bøjningsradier

Op til 30 millioner cyklusser testet i e-kæder

Forskellige kappematerialer

Forskellige godkendelser og overensstemmelser: UL, CE, CSA, Desina

Det enkelte chainflex®-kabels formål

Sensitive anvendelser med et højt cyklustal, høje hastigheder og accelerationer såvel som krævende miljøforhold, kræves især ved energiforsyning af testede og funktionelt sikre systemer med lang levetid. EMV sikkerhedskrav og overensstemmelse med normer og retningslinjer som UL, CSA, VDE, INTERBUS og PROFIBUS er grundlæggende krav i dag. I sidste ende skal Deres automatisering fungere nonstop overalt i verden ud fra et økonomisk synspunkt. Det er igus® missionen.

At gode kabler koster mindre er ikke nogen selvmodsigelse.

Hurtig levering i hele verden er et væsentligt købskriterium. Fordelene ved vores kabler: beståede tests, repræsenteret i mere end 40 lande over hele verden og levering direkte fra lager. Det sparer tid, penge og lagerkapacitet og gælder for alle vores 1.040 kabeltyper, der kan bestilles uden minimumkøb eller tillægsgebyrer. Hvilke yderligere fordele, der kan være inkluderet, afhænger af de specifikke anvendelsesbetingelser.

igus® testet og gennemprøvet

Som producent af E-Kæder og specielle E-Kæde kabler, benytter igus® muligheden for at teste E-Kæder og kabler i praksis. På vores egen pilotfabrik i Køln gennemføres adskillige parallelle test under de mest krævende betingelser. Her er mere end 35 opstillinger, og testresultaterne opsamles i vores database. Denne omfattende og ajourførte datapulje giver præcise og pålidelige data om den aktuelle levetid, og samtidig danner den grundlaget for ny produktudvikling i virksomheden. Testdataene for E-Kæder og kabler, og også for færdigsamlede systemer, er så omfattende, at igus® sikrer en funktionel garanti for de forskellige E-KædeSystemer, baseret på anvendelsen.

… Ingen minimums ordremængde, 1040 typer fra lager, ingen klippeomkostninger*...

(* op til 10 klipninger af den samme type)