Din konfiguration
Billede eksemplarisk
Valg
Nulstil
Ledningstype
Vær venlig at vælge
Buskabel
Datakabel
Kontrolkabel
Motorkabel
Målesystemkabel
Servokabel
Bus-system
CAN-Bus
CAT 5 / GigE
Profibus
Antal cores + tværsnit
Totalskærm
Indre kappe
Udvendig foring
Farve
Vær venlig at vælge
Svovlgul RAL1016
Zinkgul RAL1018
Pastelorange RAL2003
Flammerød RAL3000
Tomatrød RAL3013
Rødviolet RAL4001
Stålblå RAL5011
Himmelblå RAL5015
Mosgrøn RAL6005
Gulgrøn RAL6018
Sølvgrå RAL7001
Vinduesgrå RAL7040
Lerbrun RAL8003
Dyb sort RAL9005
Trykt tekst
Flere tekniske markeringer vil blive tilføjet.
Mængde
Individuel længde
Vær venlig at vælge
3000m
4000m
5000m
10000m
Bøjeradius
Vandrelængde (m)
Applikationstype
Vær venlig at vælge
Glidende
Frit spænd
Hængende
Vridning
Desværre blev der ikke fundet et egnet produkt til direkte bestilling for dit valg. Brug i stedet den gratis forespørgsel.
Ønsket produkt
Ledningstype
L/T
Flettet
Kore identifikation
Totalskærm
Udvendig diameter
Oliebestandighed
Bøjeradius
Temperaturinterval
Bus-system
Indre kappe
Udvendig foring
Godkendelser
Farve
Trykt tekst
Vandrelængde
Applikationstype
Anmodning om tilbud
Gratis forespørgsel
Læg i indkøbskurv