Grundet den globale forsyningssituation samt en aktuel stor ordretilgang, er vore leveringstider pt vejledende, og kan således ændres med kort varsel. Ved produktions- eller maskinstop er i velkomne til, at kontakte os for hurtigere levering:
Double strokes* | 20 million | 30 million | 40 million |
---|---|---|---|
Temperature, | R min. | R min. | R min. |
from/to [°C] | [Factor x d] | [Factor x d] | [Factor x d] |
-35 / -25 | 5 | 6 | 7 |
-25 / +80 | 4 | 5 | 6 |
+80 / +90 | 5 | 6 | 7 |
For extremely heavy duty use and very small radii up to 4 x d, TPE outer jacket, shielded, resistant to oils / organic oils, free of PVC and halogen, cold-flexible, resistant to hydrolysis and microbes
For extremely heavy duty use, TPE outer jacket, resistant to oils / organic oils, free of PVC and halogen, cold-flexible, resistant to hydrolysis and microbes
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.Lørdag fra 8:00 til 12:00.
24h