Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
+45 86603273

På grund af den store ordretilgang er leveringstiden for de enkelte varer midlertidigt 10-15 arbejdsdage længere end angivet. Ved produktions- eller maskinstop er i velkomne til, at kontakte os for hurtigere levering:

xiros® radial deep groove ball bearing, xirodur M180, stainless steel balls, cage made of M180, mm

  • detectable
  • contact with food
  • smooth running
  • low humidity absorption
  • dirt resistant
  • Balls material: Stainless steel

Er du usikker på, om delen passer?

Tekniske data

Konsultation

Photo
Anders Riis Olesen

Teknisk Konsulent BRG

Skriv e-mail

Levering og vejledning

Personlig betjening:

Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.

Online:

24h