Grundet den globale forsyningssituation samt en aktuel stor ordretilgang, er vore leveringstider pt vejledende, og kan således ændres med kort varsel. Ved produktions- eller maskinstop er i velkomne til, at kontakte os for hurtigere levering:
When to use it?
| When not to use it?
|
For the tobacco industry, FDA-compliant
The all-round classic with an excellent price/performance ratio
The versatile endurance runner, highly resistant to wear on (nearly) all shafts with very low coefficients of friction
The tough all-rounder with excellent vibration dampening
Low-cost material, low wear
Extremely long service life under extreme conditions
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.Lørdag fra 8:00 til 12:00.
24h