Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
+45 86603273

xiros® 2-hole flange bearing, EFOM, self-adjusting, xirodur B180, glass balls, mm

  • trouble-free readjustment thanks to extended holes
  • precise alignment of the bearings not necessary
  • non-metallic
  • smooth running
  • low humidity absorption
  • chemically resistant
  • seawater resistant
  • dirt resistant
  • cost-effective
  • Balls material: Glass
  • Rings material: xirodur B180
  • Cage material: xirodur B180

Er du usikker på, om delen passer?

Tekniske data
Downloads

Konsultation

Photo
Anders Riis Olesen

Teknisk Konsulent BRG

Skriv e-mail

Levering og vejledning

Personlig betjening:

Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.

Online:

24h