Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
+45 86603273

xiros® radial deep groove ball bearing, flange on both sides, cover plate at both ends, xirodur F180, stainless steel balls, cage made of PA, mm

  • Antistatic
  • Smooth running
  • Low moisture absorption
  • Dirt-resistant
  • Cage material: Polyamide (PA)
  • Balls material: Stainless steel
  • Rings material: xirodur F180

Er du usikker på, om delen passer?

Tekniske data
Downloads

Konsultation

Photo
Anders Riis Olesen

Teknisk Konsulent BRG

Skriv e-mail

Levering og vejledning

Personlig betjening:

Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.

Online:

24h