- For extremely heavy duty applications
- TPE outer jacket
- Overall shield
- Oil-resistant (following DIN EN 60811-404), resistant to bio oils (following VDMA 24568 with Plantocut 8 S-MB tested by DEA)
- Flame retardant
- Hydrolysis and microbe-resistant
- UV-resistant
- chainflex® class: 6.6.4.1
chainflex® bus cable CFBUS
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 of 3
Item no.
chainflex® CASE available
Typical application areas
- For extremely heavy duty applications
- Almost unlimited resistance to oil, also with bio-oils
- Indoor and outdoor applications without direct sunlight
- Unsupported travels and gliding travel distances of 400m and more
- Bus connection cable for storage and retrieval machines, processing/machine tools, fast handling, cleanroom, semiconductor assembly, indoor cranes, low-temperature applications
Garanteret levetid for denne serie i henhold til garantibetingelserne
Mere information: chainflex® garanti
Dobbeltslag | 5 millioner | 7,5 millioner | 10 millioner | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur, | CFBUS . 001 -. 049 | CFBUS . 050-. 070 | CFBUS . 001-. 049 | CFBUS . 050-. 070 | CFBUS . 001-. 049 | CFBUS . 050-. 070 |
fra/til [°C] | R min. | R min. [Faktor xd] | R min. [Faktor xd] | R min. [Faktor xd] | R min. [Faktor xd] | R min. [Faktor xd] |
-35 / -25 | 12,5 | 15 | 13,5 | 16 | 14,5 | 17 |
-25 / +60 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |
+60 / +70 | 12,5 | 15 | 13,5 | 16 | 14,5 | 17 |
* Højere antal dobbeltslag muligt - brug funktionen til levetidsberegning på denne side
_x000D_Teknisk note buskabler
chainflex® buskabler er specielt udviklet og testet til kontinuerlig brug i e-chains® applikationer. Afhængigt af det anvendte kappemateriale og designprincippet er buskablerne designet til forskellige mekaniske krav og mediemodstande. Det elektriske design er valgt så de elektriske egenskaber for den respektive busspecifikation er pålideligt opfyldt, og der lægges den største vægt på høj EMC-sikkerhed. En permanent stabilitet af de elektriske værdier på trods af permanent bevægelse sikres også. Hele transmissionsegenskaben i et komplet buskommunikationssystem er dog ikke udelukkende afhængig af det anvendte kabel. Det kræver en nøjagtig koordinering af alle komponenter (elektroniske komponenter, tilslutningsteknik og kabel) samt hensyntagen til de maksimale transmissionshastigheder, som er afhængige af de respektive systemer i forhold til de nødvendige datatransmissionshastigheder. Et kabel er derfor ikke alene ansvarlig for sikker transmission af signalerne. igus® rådgiver dig i udformningen af det passende bussystem under hensyntagen til alle disse faktorer og udfører omfattende tests for at sikre dit systems procespålidelighed fra starten.
Certificates and standards