Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.
Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
DK(DA)

5 DOF articulated-arm robots

Antal produkter: 2

robolink® RL-DP-5 | Five degrees of freedom (DOF) | 790mm reach

Product information
  • Payload up to 3.0 kg 
  • Up to 790 mm of reach
  • Degrees of freedom: 5
  • Speed: 7 picks/min.
  • Min. service life: 1 million cycles
  • Standard colour of robot: black, individual colour possible

Optionally available
På forespørgsel
Til produktsiden

robolink® RL-DP-5-SW | five degrees of freedom (DOF) | 790 mm reach | splash-proof

Product information
  • Payload up to 2.0 kg 
  • Up to 790 mm of reach
  • Degrees of freedom: 5
  • Speed: 7 picks/min.
  • Min. service life: 1 million cycles
  • Splash-proof thanks to robot joints that have been
  • Joining links made of stainless steel
 
Optionally available
På forespørgsel
Til produktsiden

Konsultation

We would be happy to answer your questions personally

Levering og vejledning

Personlig betjening:

Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.

Online:

24h