Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.

30 år med iglidur® - 30 års forskning

Fra de første spæde forsøg på at komme i gang i 1983 med nogle få dele, har det udviklet sig over tid, gennem intensiv forskning og læring, til et modent produktsortiment med mange muligheder for tør drift og omkostningsreduktion.
 
igus® præsenterede de første iglidur® lejer på "K" messen i Dusseldorf for 30 år siden. Også i år kan du se nyskabelser inden for dry-tech® og bevægelig plast live på messen, i hal 5 og 13, med mange test-maskiner.
iglidur®-produktsortimentet fra igus® har nu kunnes fås i præcis 30 år. Navnet står for glidelejer af højtydende plast, som er blevet optimeret gennem årtier hvad angår slid- og friktionskoefficienter af vores in-house forskerteam. Alle plastglidelejer fra igus® indeholder millioner af bittesmå dråber af faste smøremidler, der gør en ekstern smøring unødvendig. Det gør dem ideelle til usædvanlige anvendelser såsom under vandet, i snavsede omgivelser eller i fødevareindustrien. [Uncover linktext="Læs mere ..."] Der er nu omkring 100 forskellige formler, hvoraf 40 anvendes i serien. Derved er et specialleje, der netop matcher de særlige krav i en given situation, til rådighed for næsten enhver anvendelse. For der gælder næsten det samme for glidelejer som for atleter: Der er de tikæmpere, som er allroundere på en bestemt måde, og som har afbalancerede færdigheder på alle områder. Og der er specialister såsom sprintere, kastere og springere, der er overlegne i deres discipliner, men til tider ikke kan levere toppræstationer i andre discipliner. I de næste 30 år vil vi uddanne vores atleter yderligere og optimere - så vi altid kan garanteret, at de vil give maksimal ydelse og levetid. Med "iglidur® world tour", vil vi demonstrere for dig, hvad plastglidelejer kan præstere i dag. I anledning af jubilæet sender vi en lille bil udstyret med vores iglidur®-produkter rundt i hele verden. Den vil stoppe ved vores kontorer, partnere, messer, manus®-deltagere og kunder. Oplev et år fyldt med spændende historier og interessante indtryk sammen med os, før bilen vender tilbage til Køln i efteråret 2014.
 
Med venlig hilsen, Gerhard Baus Autoriseret repræsentant for glidelejer, igus® GmbH

Millioner af lejer i brug

iglidur® H1: bestandig over for medier med lang levetid
iglidur® D: billig med lav friktionskoefficient
iglidur® Q2: til ekstreme belastninger
iglidur® R: mindre dyr udholdenhedsløber
iglidur® A350: FDA-kompatibel og varmebestandig
iglidur® G: mindre dyr allrounder
iglidur® J: lav friktion og slitage i kontinuerlig drift
Intensiv materialeforskning på vores in-house tekniske center
Se iglidur®-testlaboratoriet ved igus®-hovedkvarteret i Køln

Polymer bearings applications overview

Polymere bearings application examples overview

manus® konkurrencen 2023

11. konkurrence for innovative applikationer med plastglidelejer

klar til afsendelse om 24 - 48 timer iglidur® produktoversigt

iglidur: Stort udvalg af bøsninger og tilbehør fra igus®

iglidur® plain bearing expert

Using the iglidur® plain bearings expert you can get, after only a few inputs about your application, an overview of suitable iglidur® materials

iglidur® on tour 2013-2014

Som en del af det 30. iglidur®-jubilæum sender specialisten i tribologisk polymer fra Køln en lille bil på en lang tur

Med "iglidur® on tour" fejrer igus® jubilæet ved dette års K: en lille bil med at plastchassis udstyret med iglidur®-komponenter sendes på en tur jorden rundt. Med denne handling demonstrerer igus® ikke blot de forskellige anvendelser af ​virksomhedens polymerglidelejer på verdensplan, men også ydeevnen af iglidur®.

Fra 1983 til i dag

30 år med iglidur® glidelejer fra igus®
"Jeg bliver altid overrasket, når vi implementerer noget med smørefri plast i dag, som vi næsten ikke kunne have drømt om for blot nogle få år siden. “
 
Frank Blase, administrerende direktør hos igus® GmbH i Køln
"Vores kunder er vores vigtigste inspirationskilde. Med nye anvendelsesområder, stiller de os altid nye udfordringer. Der er 'manus®' udviklingsprisen til de modigste løsninger med plastglidelejer. “
 
Gerhard Baus, leder af plastglideleje-divisionen
"Den mindste ændring i blandingen kan afgørende revolutionere et polymermateriale. Derfor kører vi over 3.000 test årligt med omkring 150 eksperimentelle materialer. Kun de bedste kommer med i kataloget. “
 
Dr. Ralf Selzer, udviklingsansvarlig for glidelejer