CFV-elementer til trækaflastning

Trækaflastningselement uden for kædens tværsnit

  • Nem eftermontering af trækaflastning til kabler, selv med lukkede rør
  • Trinvis trækaflastning – god tilgængelighed for efterfølgende trækaflastning af flere kabler
  • Velegnet til energikæder og energirør
  • Nem at eftermontere
  • Nem installation i top-hat (DIN) skinne og C-skinne i KMA-monteringsbeslag
CFV-element til trækaflastning

Produktegenskaber

Forklaring:
+++ højeste egnethed | + god egnethed | + - egnet | - begrænset egnethed Dynamik
⬤⭘⭘ kategori med lav pris | ⬤⬤⭘ kategori med medium pris | ⬤⬤⬤ kategori med medium pris-
Egnet til følgende systemer:Hvornår skal jeg bruge dem:Hvornår skal jeg ikke bruge dem:MonteringsindeksDefinerbar trækstyrkePrisindeksModularitetDynamik
E2/000, R2.1, E4.1L, E4.1Trinvis trækaflastning til brug uden for energikædens tværsnit – selv med forskellige stik. Eftermontering er mulig. Nem installation i en top-hat (DIN) skinne 15 (TS92.31) eller i et C-profil af KMA-monteringsbeslagene.For høje belastninger+ +⬤⭘⭘Jamedium

Bestillingsnr. til brug for indvendig højde
hi [mm]
velegnet til e-chains®    
klar til afsendelse om 24 - 48 timer CFV.31.N15 på DIN-skinne 31 E4.31L/R4.31L 1,88 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 24 - 48 timer CFV.42.C KMA med C-profil 35-48 2600/2700/2650/2680
3400/3500/3450/3480
E4.32/H4.32/R4.32
E4.42/H4.42/R4.42
E4.38L/R4.38L
E4.48L/R4.48
1,97 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 24 - 48 timer CFV.80.C KMA med C-profil 56-80 E4.56/H4.56/R4.56
E4.80/H4.80/R4.80
2,07 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 24 - 48 timer CFV.R2.26.Z 26 R2.26 / R2i.26 1,80 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 24 - 48 timer CFV.R2.40.Z 40 R2.40 / R2i.40 1,91 EUR Læg i indkøbskurven
Mere om den valgte del:
3D-CAD 3D-CAD
Bestilling af prøver Bestilling af prøver
Prisforespørgsel Prisforespørgsel
myCatalog myCatalog

Tekniske detaljer


CFV.31.N15

CFV-element til trækaflastning

CFV.42.C

CFV-element til trækaflastning

CFV.80.C

CFV-element til trækaflastning

Monteringsvejledning

Installationsinstruktioner til CFV-elementer til trækaflastning
CFV-element til trækaflastning CFV-elementer til trinvis trækaflastning klemmes nemt på oppefra

Egnede produkter


Energikædeshop

Fra små til mellemstore og store energikæder til alle anvendelser

chainflex kabler

Største sortiment med 1.354 kabeltyper. Fejlsikre, op til 36-måneders garanti.

klar til afsendelse om 24 - 48 timer