drylin® E - Ende- og referencekontakt

ende-/referencekontakter Mekanisk ende-/referencekontakter anvendes, når det kommer til prisfølsomme anvendelser. På grund af det lille og letvægts plasthus kan udstyr og maskiner bygges, så der spares plads og reduceres vægt. Beslag der matcher til igus®-akserne fås også, som kan monteres i rillerne.

Lav pris

letvægts

Kapslingsklasse IP50

Skift


Typiske anvendelser:Automater, laboratorieudstyr, formatjusteringer
dataark - drylin® E tilbehør

Bestillingsnummer udførelse
klar til afsendelse om 5 arbejdsdage IK-0052
klar til afsendelse om 5 arbejdsdage IK-0053
klar til afsendelse om 24 - 48 timer INI-AB-I-025-A-AB
klar til afsendelse om 24 - 48 timer INI-AB-I-025-B-AB
klar til afsendelse om 24 - 48 timer INI-AB-I-025-D-AB
klar til afsendelse om 24 - 48 timer INI-AB-I-025-E-AB
klar til afsendelse om 24 - 48 timer INI-AS-I-015-B-AA
klar til afsendelse om 24 - 48 timer INI-AS-I-015-E-AA
klar til afsendelse om 5 arbejdsdage IK-0072 mekanisk kontakt til skifteenhed
ved siden af slæde på ZLW og SAW lineære systemer, størrelse 0630 / 1040
klar til afsendelse om 5 arbejdsdage IK-0073 mekanisk kontakt til skifteenhed
under slæden på ZLW og SAW lineære systemer, størrelse 0630 / 1040
klar til afsendelse om 24 - 48 timer INI-AB-I-025-A-AA lukker (PNP)
klar til afsendelse om 24 - 48 timer INI-AB-I-025-B-AA åbner (PNP)
klar til afsendelse om 24 - 48 timer INI-AB-I-025-D-AA lukker (PNP)
klar til afsendelse om 24 - 48 timer INI-AB-I-025-E-AA åbner (PNP)
Mere om den valgte del:
3D-CAD 3D-CAD
Bestilling af prøver Bestilling af prøver
Prisforespørgsel Prisforespørgsel
myCatalog myCatalog

Tilbehør:

Monteringsbeslag til drylin® ZLW tandremsakser

Nyt monteringsbeslag kan leveres til montering af drylin® ZLW tandremsakser fremstillet af aluminiumsprofiler.

klar til afsendelse om 24 - 48 timer
klar til afsendelse om 5 arbejdsdage