Automatisk kobling af e-kæder – igus®-udvidelser til havnekraner, f.eks. RTG (portalkran på gummihjul)

Systemet forsyner mobile containerbroer via en udtrækkelig teleskoparm. Med e-rover har igus® videreudviklet et system, som hurtigt og automatisk kobler portalkraner på gummihjul med et energikædesystem. En teleskoparm forbinder energiforsyningskæden, som føres via en skinne, med RTG'en. Det sikrer en pålidelig energiforsyning og god datatransmission – herunder via FOC-kabler. Portalkraner på gummihjul (RTG'er) er mobile containerbroer. Der kan skiftes mellem containergangene. Portalkraner på gummihjul er normalt dieseldrevne. For at nedbringe energiudgifterne og være mere miljøvenlige har udviklere gennem de seneste år haft fokus på elektrisk drevne køretøjer, som kan kobles til et energiforsyningssystem, så snart de befinder sig i en bane. igus® GmbH har videreudviklet sit e-rover, et system som muliggør automatisk til- og frakobling til/fra energikædesystemet. Derfor kan energi- og dataforsyningen foregå sikkert via kabel – herunder via FOC-kabler med gigabithastighed. Koblingsprocessen tager kun ca. et minut og der er ingen begrænsninger af RTG'ens hastighed. Så snart RTG'en er koblet på energikædesystemet, stopper den dieselbaserede energiforsyning. I øjeblikket kan der anvendes kabler med et tværsnit på 180 mm² pr. fase. Udligning af horisontale og vertikale forskelle. Systemet arbejder med en teleskoparm på RTG'en. Teleskoparmen kan køres ud og trækkes ind. Det har to fordele: For det første muliggør det automatisk kobling og energikæden, hvori alle medier føres samtidigt, bevæger sig sammen med RTG'en. Det garanterer energi- og dataforsyningen. For det andet kan horisontale og vertikale forskelle og retningsafvigelser udlignes. Systemet egner sig til lange vandringslængder – med mulighed for 500 meter og længere afhængigt af kravene fra kunden i containerhavnen.
e-rover billede kran
e-rover-udvidelse for E-RTG'er

Sikker og hurtig dataoverførsel, fx med fiberoptiske kabler

Fleksibelt valg af strøm-, data- og styrekabler, herunder fiberoptiske kabler til dataoverførsel

To RTG kan bruges i en containergang med et rendesystem. Med tre eller fire RTG pr. gang kræves en ekstra rende

Reducerer RTG driftsomkostninger. De potentielle besparelser er i forhold til konventionelle systemer

Beskytter miljøet

Smudsafvisende

Mindre behov for vedligeholdelse, ingen sliddele, der skal udskiftes med faste intervaller

Vandringer op til 500 m og mere er mulige


Typiske anvendelser:Havnekraner
e-rover-station A = en e-rover med en ‘station’.
B = en e-rover med to ‘stationer’.
e-rover igus® produkter 1. igus® P4 e-kæde
2. igus® dryspin® ledeskruemøtrik
3. igus® drylin® lineærleje
4. igus® iglidur® radialleje
5. igus® E4.1 e-kæde

Sådan fungerer igus® kobling.

E-rover RTG'en kobles med elforsyningssystemet under driften.
E-rover igus® e-rover-koblingen overfører sikkert al energi-, data- og signalforsyning (inkl. FOC)
E-rover Så snart koblingsprocessen er udført, drives RTG'en elektrisk og har lave emissionsværdier.
E-rover Horisontal udligning
E-rover Vertikal forskydning
E-rover igus® e-rover kobling reducerer omkostninger og reducerer miljøpåvirkningen.
Udvidelse til E-RTG'er fås på bestilling

Leveres efter bestilling

Flere oplysninger: