Konfigurer og forespørg på lineære robotter

Spørg os for en lineær robot, der er individuelt designet i henhold til dine applikationsparametre. Udfyld venligst nedenstående online formular eller brug vores Konfigurator for lineære robotter (BETA)

Information om krav

Antal/batchstørrelse Enkelt applikation Serie af applikationer
Nye konstruktioner Tekniske forbedringer Reduktion af omkostninger

applikationsdata

Koordination af tyngdepunkt
på placeringsakse
Slaglængde
sy: mm X-akse: mm Belastningskapacitet: kg
sz: mm Y-akse: mm Yderligere stødkræfter: N
sx: mm Z-akse: mm Acceleration: m/s²
Kørselspræstation: km Driftscyklus: % Hastighed: m/s
Systemdesign
Enkeltakse (X) Dobbeltakser (XX) Flad lineær robot (XXY) Line robot (XZ) Rumlineær robot (XXYZ)
Monteringsposition
horisontal Vertikal lateral inverteret
Krævet nøjagtighed
(ved belastningspunkt) mm
Omgivende temperaturer °C
Luftfugtighed: Ja Nej
Foretrukket igus® lineærsystem:

Motorteknologi og drylin® E tilbehør

Motorteknologi: Stepmotor DC_Motor
Design: flettet leder Tilslutning Encoder Encoder og bremse
Tilslutningskabel: Nej 3 meter 5 meter 10 meter
Tilslutningsdesign: Ret Vinklet
Grænse- og referencekontakter: Nej NC / Åbner NO / Lukker Antal: Stk.
Kundemotor
Producent: Type-nr.

e-chains®

e-chains®: Ja Nej
Yderligere kabler: Ja Nej (som pneumatisk / elektrisk)

Yderligere oplysninger:

skitser, CAD

Du kan uploade data med en samlet volumen på ca. 7 MB.
Fil 1:   
Fil 2:   
Fil 3:   
Fil 4:   
Fil 5:   
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
Ja, jeg vil gerne modtage information om aktuelle produkter og tjenester fra igus® via e-mail. Jeg accepterer igus®' eksklusive brug af mine data til kommunikation vedrørende markedsføring og uddannelse, som overholder databeskyttelseslovgivningen. Jeg ved, at jeg til enhver tid kan tilbagetrække mit samtykke via frameld-linket i hver e-mail.

Jeg accepterer databeskyttelsesreglerne og behandlingen af mine data. Du kan tilbagekalde denne autorisation på ethvert tidspunkt.


Konsultation

Jeg vil med glæde besvare dine spørgsmål personligt

Levering og vejledning

Personlig betjening:

Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.

Online:

24h