basic flizz®
lukket føringssystem
Anmod om ekspertstøtte nu
basic flizz lukket føring

Oversigt over basic flizz®

Vi har opsummeret fem vigtige funktioner i det grundlæggende flizz-system for dig her:

1. Sikker føring: glidebjælke integreret i profilen.

2. Modulært design: nem montering, kompakt konstruktion

3. Beskyttet: vejrbestandigt kabinet af rustfrit stål

4. Hurtig montering: kan åbnes på den udvendige radius

5. Bredt udvalg af installationsmuligheder

Typiske brancher og anvendelser:
spildevandsrensningsanlæg, langsgående skrabere, sandfang, fedtfælder, spildevandsanlæg, galvaniseringsanlæg, kraner, anlægsteknik, sluser


Fordele ved systemet

  • System med lav vedligeholdelse vandringer på op til 100 m
  • Beskyttelse mod vejr og snavs
  • Økonomisk og fuldstændigt lukket komplet system
  • Standardiseret, modulopbygget design
  • Nem installation ved brug af beslag med forskellinge monteringsmuligheder
  • Kabellængder op til 50 % kortere end festonere, lavprofils installation
  • Kabler føres med en defineret bøjningsradius hvor trækstyrker er absorberet af energikæden 
  • Kablerne kan ikke filtre sammen eller blive beskadigede
  • Ingen slæberingskontakt (som ved kabelspoler for eksempel)
  • Kabler eller slanger kan nemt eftermonteres efter behov
  • Reduceret strømforbrug – drevet direkte af scraperen. Ikke behov for yderligere drev (som ved kabelspoler)
  • Alternativ arm i bevægelig ende (f.eks. som mekanisk tilslutning til scrapertrolley) 

Justerbar bevægelig ende arm

Ud over den svømmende bevægelige ende af basic flizz® 2500 v2 og 2500 HD tilbyder igus® en modulær og justerbar bevægelig endearm for nem installation på den eksisterende struktur.
Mål: ca. 700 mm bred, 1.000 mm høj, firkantet rør 60 x 60 mm
Materiale: rustfrit stål AISI 304 (304 rustfrit stål/204)
Justerbar bevægelig ende arm til basic flizz® system

basic flizz® - komplet sæt

basic flizz system

Komplette sæt i butikken

basic flizz er et system til mobil energiforsyning til skrabere, river og andre spildevandsrensnings- og vandkraftværker. Et komplet sæt består af en energikæde, der er fyldt med de testede chainflex kabler og føres sikkert i et vejrbestandigt hus i rustfrit stål. Med den udviklede driverarm og smart plastics systemet EC.P til registrering af push/pull kraft er dette sæt en meget god komplet løsning.

basic flizz i anvendelse

Spildevandsbehandling uden nedetider på rensningsanlægget Plauen

basic flizz systemet fører kabler sikkert langs siden af den primære klarering over en distance på 53 meter. Energikæden i huset er egnet til lange vandringer og sikre lang levetid for kablerne. De føres med en bestemt bøjningsradius og energikæden absorberer strækpåvirkninger. Herved undgås kabelrelaterede nedetider.

Yderligere anvendelseseksempler


Smart plast til basic flizz

Intelligent teknologi til alle typer spildevandsrensningsanlæg

Rensningsanlæg er en udfordring for de anvendte komponenter: De er i kontinuerlig drift, eksponeret for alle slags vejrforhold og har kontakt med væsker, fedt og smuds. Vores intelligente energikædesystemer er designet til at fungere fejlsikkert under alle tænkelige forhold så længe som muligt.

24/7 tilstandsovervågning i rensningsanlægget

Rensningsanlæg kører 24/7, 365 dage om året. Brugen af et basic flizz system er meget velegnet til de fleste rektangulære klareringsanlæg. Fordelen ved systemet er det modulære design og beskyttelsen af energiforsyningssystemet mod vind og vejr. flizz systemet kan installeres enten direkte på tankvæggen eller på gulvet langs tanken.

Yderligere beskyttelse ydes af smart plastics i.Sense EC.P-system (EC = e-chain P = pull force) til intelligent tilstandsovervågning af kæden. Dette gør det muligt for systemet at slukke proaktivt og automatisk i tilfælde af en funktionsfejl for at undgå et totalt svigt.

igus®-installationsservice

installations service

Spar tid og penge på vedligeholdelse og installation af dine energikædesystemer

Vi har ekspertisen når opgaven kræver driftssikre energiforsyningssystemer og deres installation hos kunden, fra udskiftning af individuelle energikædeled til store moderniseringsprojekter, fra individuelle komponentmonteringer til fuldt kablede systemer. Denne erfaring giver os også mulighed for at give en systemgaranti på 36 måneder eller mere på energiforsyningssystemer installeret af igus* - vi kender jo vores produkter og tjenester.