Fladeportal

Fladeportal  
drylin® portalsystemets konstruktionssæt sikrer jævn og smørefri glidning.

Maskinkonstruktionsbranchen og dens leverandører står over for store globale udfordringer. Konkurrencen bliver mere intensiv, pristrykket bliver større på samme måde som kravet om lokal produktion. Vi tilbyder komplette systemer til en overkommelig pris, som automatiserer opgaver for at kunne producere hurtigere og mere effektiv.

Fladeportalen kan nå prædefinerede områder.
 
Anvendelseseksempler er:

Automation af måling og afprøvning

Etiketterings- og mærkningsanvendelser

Automation af måling og afprøvning, mærkning af komponenter


Fordele:

Simpel konstruktion

Initiatormontage over T-rille langs hele profilens længde

Færdige modulære systemer med udliggerakser

Alt fra en enkel kilde


Hvor skal man bruge igus® fladeportaler:

Med last op til 30 [kg]

Med præcisionskrav op til 0,5 [mm]

Med hastigheder op til maks. 1,5 [m/s]

Detaljer om fladeportal

 

Monteringsanvisninger til fladeportal

 

Monteringsvejledning / grænseafbrydersæt

 

Anmod os om en personligt tilpasset portal via formularen nedenunder, eller benyt dig af vores telefonkonsultation.

Anmod om en brugertilpasset fladeportal

Obligatoriske oplysninger

Antal/partistørrelse Engangsanvendelse Serie af anvendelser
Nye konstruktioner Tekniske forbedringer Omkostningsreduktion

applikationsdata

Koordinater for tyngdepunkt
på forbindelsesaksen
Slaglængde
sy: mm X-akse: mm Lastkapacitet: kg
sz: mm Y-akse: mm Yderligere skubkræfter: N
sx: mm Z-akse: mm Acceleration: m/s²
Kørt afstand: km Belastningscyklus: % Hastighed: m/s
Systemkonstruktion
Enkelt akse (X) Dobbeltakse (XX) Fladeportal (XXY) Linearportal (XZ) Rumportal (XXYZ)
Installationsposition
Horisontal vertikal Sidevendt omvendt
Nødvendig præcision
(ved arbejdspunktet) mm
Omgivende temperaturer °C
Fugtighed: ja nej
Foretrukket igus® linearsystem:

Motorteknik og drylin® E tilbehør

Motorteknik: Stepmotor DC_Motor
Design: strenget leder Stik Encoder Encoder og bremse
Tilslutningskabel: nej 3 meter 5 meter 10 meter
Stikkonstruktion: Lige Vinklet
Grænse- og referencekontakter: nej NC / åbner NO / lukker Antal: Stk.
Kundemotor
Producent: Type

Energitilførselskæder

e-kæder: ja nej
Yderligere kabler ja nej (til fx pneumatik / el)

Flere oplysninger:

tegninger, CAD

Du kan oploade data med en samlet størrelse på cirka 7 MB.
Fil 1:   
Fil 2:   
Fil 3:   
Fil 4:   
Fil 5:   


Deres oplysninger

Udfyld venligst de felter, der er markeret med *.

Firma:*
Fornavn:*
Efternavn:*
Telefon:
E-mail:*
Hvis du ønsker at anmode om kataloger eller prøver, bedes du udfylde din adresse her. 
Tiltale:
Gade:
Postnummer:
By:
Land:
Forbundsland:
Ja, jeg vil gerne modtage information om aktuelle produkter og tjenester fra igus® via e-mail. Jeg accepterer igus®' eksklusive brug af mine data til kommunikation vedrørende markedsføring og uddannelse, som overholder databeskyttelseslovgivningen. Jeg ved, at jeg til enhver tid kan tilbagetrække mit samtykke via frameld-linket i hver e-mail.
Jeg accepterer databeskyttelsesreglerne og behandlingen af mine data. Du kan tilbagekalde denne autorisation på ethvert tidspunkt.
Send
Har du brug for hjælp til at vælge den rigtige størrelse enhed?

Anvendelser

Du kan finde portalanvendelser her

drylin® fladeportal til medicinanvendelser

 

XYZ-portal

 

drylin® fladeportal til medicinanvendelser - igus® prøvekasse

 

De betjenes af

Henrik Borch +45 86 60 33 73 Deres ønsker?

Track & trace
Spor forsendelse
myigus myCatalog
Ingen minimum ordremængde
800 - 2000 Levering + Rådgivning Levering fra 24h* Gratis prøver

Der er over 100.000 produkter på lager. Levering og rådgivning daglig fra kl. 8.00-20.00 og lørdage fra kl. 8.00-12.00!

Newsletter Registration
Generelle forretningsbetingelser Kolofon Generelle bemærkninger Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger