E2 mini - et eller to elementer - små og mellemstore størrelser

E2 mini energikæder består af 1 eller 2 dele og anbefales til dynamiske applikationer. igus tilbyder også diverse tilbehør og monteringsmuligheder. De fleste af vore energikæder kan opgraderes til en version som kan åbnes. Enkelte kæder kan anvendes sammen og kan på den måde bruges som reservedele.
 
► Nem at montere
► Nem at demontere
► Pladsbesparende: små indre højder og bøjningsradier
► Glat kørsel: lille pitch for støjsvag, glat kørsel

Indvendige højder fra 18 til 41 mm, lukket design

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie 10

Indre højde 18 mm
Indre bredde Bi: 15 - 100 mm
Bøjningsradier R: 28 - 180 mm
Pitch 30,5 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie 11.031

Indre højde hi: 23 mm
Indre bredde Bi: 31 mm
Bøjningsradier R: 45 - 70 mm
Pitch: 30,5 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie 11.080

Indre højde hi: 28 mm
Indre bredde Bi: 80 mm
Bøjningsradius R: 38 mm
Pitch: 30,5 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie 11.1/11.2

Indre højde 41 mm
Indre bredde Bi: 15 - 25 mm
Bøjningsradier R: 40 - 100 mm
Pitch 30,5 mm

Snapåbning langs indersiden på en side

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie 14

Indre højde 20 mm
Indre bredde Bi: 15 - 50 mm
Bøjningsradier R: 28 - 125 mm
Pitch 30,5 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie B15i

Indre højde 17 mm
Indre bredde Bi: 15 - 100 mm
Bøjningsradier R: 38 - 180 mm
Pitch 30,5 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie B17i

Indre højde 32 mm
Indre bredde Bi: 15 - 100 mm
Bøjningsradier R: 48 - 125 mm
Pitch 30,5 mm

klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage Serie F17

Indre højde hi: 32 mm
Indre bredde Bi: 15 mm
Bøjningsradius R: 48 mm
Pitch: 30,5 mm

Snapåbning langs ydersiden på en side

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie B15

Indre højde 17 mm
Indre bredde Bi: 15 - 100 mm
Bøjningsradier R: 38 - 180 mm
Pitch 30,5 mm

klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage Serie B17

Indre højde 32 mm
Indre bredde Bi: 15 - 100 mm
Bøjningsradier R: 48 - 125 mm
Pitch 30,5 mm

E-Kæde hjælp til produktvalg

Du kan hurtigt finde den rigtige E-Kæde ved at indtaste parametre og ved hjælp af en sammenligningstabel.

Monteringsinstruktioner

Sammenføjning og adskillelse af kædeled

Applikationseksempler

Anvendelser i forskellige industrisektorer.


Et-/to-elements E-Kæde

Lille ledlængde for støjsvag drift

Høj vridningsresistens

Dobbelt stopklodssystem og store stifter for lang levetid

Optimeret vægt/stabilitetsratio

Nem at montere

Mange indvendige opdelinger

Typiske industrisektorer og anvendelser

Konstruktionsmaskiner

Håndteringssystemer

Montering

Emballagemaskiner

Tekstilmaskiner

Køretøjsfremstilling

Træmaskiner

Glasmaskiner

Maskinkonstruktion

Generel mekanisk anvendelse, osv.


ESD klassificering
Specialversion
Elektrisk ledende ESD-versioner på forespørgsel
UL94-V2-klassificering
UL94-V2
klassificering
Renrum klasse 1
Renrumsklasse 1
(ISO-klasse 3) for serie 10, testet af Dryden Engineering Company, Californien

klar til afsendelse om 24 - 48 timer
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage