E2 R100 - To-delt e-rør - Spånebeskyttelse - Drejelig afdækning

Siden igus introducerede den første e-rør der kunne åbnes (todelt) midt i 1980'erne, er sortimentet blevet suppleret med mange yderligere komponenter og forbedringer. Energirør kan benyttes på områder, hvor der er varme spåner, snavs og støv fra træbearbejdning, stålarbejder, pulpproduktion, tekstilproduktion, i landbrug, kulværker og mange andre ufordelagtige omgivelsesbetingelser. Beslut dig for det økonomiske alternativ i R100 serien for applikationer med langsomme og mellemhurtige hastigheder.
Bestil en gratis E2 R100 prøve nu

Indvendig højde 21 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie R117

Indre højde 21 mm
Indre bredde Bi: 20 - 100 mm
Bøjningsradier R: 63 - 180 mm
Pitch 30,5 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie R118

Indre højde 21 mm
Indre bredde Bi: 20 - 100 mm
Bøjningsradier R: 63 - 180 mm
Pitch 30,5 mm

Indvendig højde 40 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie R157

Indre højde 40 mm
Indre bredde Bi: 40 - 200 mm
Bøjningsradier R: 100 - 250 mm
Pitch 46 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie R158

Indre højde 40 mm
Indre bredde Bi: 40 - 200 mm
Bøjningsradier R: 100 - 250 mm
Pitch 46 mm

Indvendig højde 50 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie R167

Indre højde 50 mm
Indre bredde Bi: 50 - 250 mm
Bøjningsradier R: 100 - 300 mm
Pitch 58,8 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie R168

Indre højde 50 mm
Indre bredde Bi: 50 - 250 mm
Bøjningsradier R: 100 - 300 mm
Pitch 58,8 mm

E-Kæde hjælp til produktvalg

Du kan hurtigt finde den rigtige E-Kæde ved at indtaste parametre og ved hjælp af en sammenligningstabel.

Monteringsinstruktioner

Samling og separation af e-rør.

Applikationseksempler

Anvendelser i forskellige industrisektorer og i igus® testlaboratoriet.b

Beskyttelse mod spåner, låg som kan åbnes

Fremragende beskyttelse mod chips (selv varme chips)

Robust og fast

Snap-åbnes skiftevis langs inderside eller yderside - Drejelig eller aftagelig afdækning, kort monteringstid

Pladsbesparende takket være et godt indvendigt/udvendigt målforhold

Modulære indvendige separationsmuligheder

Dobbelt stop dog system for længere levetid og lange, fritbærende vandringer

Universal KMA monteringsbeslag med potentiale for "allround" fastgørelse

Typiske industrisektorer og anvendelser

Værktøjsmaskiner

Træbearbejdningsmaskiner

Generel mekanisk anvendelse, osv.

I alle områder udsat for snavs og spåner


iF designpris
iF Design Award for serier R117/R118 og serie R68
ESD klassificering
ESD klassificering:elektrisk ledende ESD-versioner på forespørgsel
UL94-V2-klassificering
UL94-V0 klassifikationer på forespørgsel
igumid H-materiale
e-rør fremstillet af igumid HT: varme spåner (op til +850 °C) kan ikke brænde sig ind i dem. Leveres som individuelt design på forespørgsel.

klar til afsendelse om 24 - 48 timer