E2 R - To-delt e-rør - Spånebeskyttelse - meget lydsvag drift

E2 energirør - lille pitch for højere hastigheder og lydsvag drift igus e-rør for områder hvor varme spåner og applikationer med masser af smuds og støv som i træbearbejdning og metalbearbejdning samt i papir-, tekstil og landbrugsbrancher eller andre belastede omgivelsesbetingelser.
Bestil en gratis E2 prøve nu
  • Høj beskyttelse mod spåner (inklusive varme spåner)
  • Robust og forseglet
  • Pladsbesparende med optimeret forhold mellem indre og ydre dimensioner
  • Modulopbygget indvendig opdeling
  • Universale KMA monteringsbeslag med fastgørelse fra alle sider

Snapåbning langs ydersiden

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie R48

Indre højde 25 mm
Indre bredde Bi: 25 - 130 mm
Bøjningsradier R: 60 - 250 mm
Pitch 30,3 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie R58

Indre højde 35 mm
Indre bredde Bi: 50 - 200 mm
Bøjningsradier R: 75 - 250 mm
Pitch 33,3 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie R68

Indre højde 45 mm
Indre bredde Bi: 50 - 250 mm
Bøjningsradier R: 100 - 300 mm
Pitch 36 mm

E-Kæde hjælp til produktvalg

Du kan hurtigt finde den rigtige E-Kæde ved at indtaste parametre og ved hjælp af en sammenligningstabel.

Monteringsinstruktioner

Sammenføjning og adskillelse af E-rør.

Applikationseksempler

Anvendelser i forskellige industrisektorer og i igus® testlaboratoriet.b

Lille ledlængde for støjsvag drift

Beskyttelse af kabler og rør mod spåner (selv varme spåner)

Robust og fast

Pladsbesparende med godt forhold mellem
indre og ydre dimensioner

Modulære indvendige separationsmuligheder

Lille pitch for støjsvag, lydsvag drift

Meget små radier mulig gennem lille pitch

Glat, spånafvisende udvendig kontur

Aftageligt låg for reduceret monteringstid

Dobbelt stop dog system til længere fritbærende vandringer

KMA monteringsbeslag med potentiale for "allround" fastgørelse

Typiske industrisektorer og anvendelser

Materialehåndtering

Tungt maskineri

Maskinværktøjer

Træbearbejdningsmaskiner

Lange vandringer i mange industrielle sektorer

Semiconductor

ESD versioner

Teater og underholdningsindustri

Køretøjer

Generelle mekaniske anvendelser

På alle områder udsat for snavs og spåner


iF designpris
iF Design Award for serier R117/R118 og serie R68
ESD klassificering
ESDklassificering: elektrisk ledende ESD-versioner på forespørgsel
UL94-V2-klassificering
UL94-V0klassifikationer på forespørgsel
igumid H-materiale
e-rør fremstillet af igumid HT: varme spåner (op til +850 °C) kan ikke brænde sig ind i dem. Leveres som individuelt design på forespørgsel.

klar til afsendelse om 24 - 48 timer