E4/00 - E4.1 forgængeren for støjsvag drift og nem montage

E4/00 system
E4/00 -systemet (udtales E4 hundrede), det mest alsidige af E4 kæderne, er et sikkert valg til de fleste applikationer (ved vandringer > 200 m og til "lateralt ikke understøttet installation", brug E4/4). "Indvendig plade - ydre plade" -princip gør installation og fjernelse let. Designforanstaltninger, som bremsen i stop-dog, reducerer i høj grad driftsstøj.
 
Typiske brancher og anvendelser:
Robotter og håndteringsudstyr, transportbåndsteknologi, køleteknologi, entreprenørmaskiner, værktøjsmaskiner, træbearbejdning, maskiner af alle typer, halvledere, cleanroom -applikationer, fryselager, svejsemaskiner, maritime applikationer, generel maskinteknik osv.

Med tværstivere for hvert led, snapåbning langs begge sider - til særligt krævende anvendelser

klar til afsendelse om 8 uger Serie 220

Indvendig højde hi: 28 mm
Indre bredder Bi: 40-300 mm
Bøjningsradier R: 55-250 mm
Stigning: 46 mm

klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage Serie 280

Indvendig højde hi: 32 mm
Indre bredder Bi: 50-400 mm
Bøjningsradier R: 63-300 mm
Pitch: 56 mm

klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage Serie 380

Indvendig højde hi: 42 mm
Indre bredder Bi: 50-400 mm
Bøjningsradier R: 75-350 mm
Pitch: 67 mm

klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage Serie 400

Indvendig højde hi: 56 mm
Indre bredder Bi: 50-600 mm
Bøjningsradier R: 135-500 mm
Pitch: 91 mm

klar til afsendelse om 8 uger Serie 600

Indvendig højde hi: 108 mm
Indre bredder Bi: 200-600 mm
Bøjningsradier R: 200-1000 mm
Pitch: 143 mm

klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage Serie 640

Indvendig højde hi: 112 mm
Indre bredder Bi: 87-562 mm
Bøjningsradier R: 200-1000 mm
Pitch: 143 mm

Med tværstivere for hvert andet led, snapåbning langs begge sider - til stort set alle anvendelser

klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage Serie 290

Indvendig højde hi: 32 mm
Indre bredder Bi: 50-400 mm
Bøjningsradier R: 63-300 mm
Pitch: 56 mm

klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage Serie 390

Indvendig højde hi: 42 mm
Indre bredder Bi: 50-400 mm
Bøjningsradier R: 75-350 mm
Pitch: 67 mm

Leveringstid efter forespørgsel Serie 410

Indvendig højde hi: 56 mm
Indre bredder Bi: 50-600 mm
Bøjningsradier R: 135-500 mm
Pitch: 91 mm

klar til afsendelse om 8 uger Serie 601

Indvendig højde hi: 108 mm
Indre bredder Bi: 200-600 mm
Bøjningsradier R: 200-1000 mm
Pitch: 143 mm

e-rør, snapåbning langs begge sider - helt lukket, spånebeskyttelse

klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage Serie R760

Indvendig højde hi: 28 mm
Indre bredder Bi: 50-300 mm
Bøjningsradier R: 63-250 mm
Pitch: 46 mm

klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage Serie R770

Indvendig højde hi: 32 mm
Indre bredder Bi: 50-300 mm
Bøjningsradier R: 125-300 mm
Pitch: 56 mm

klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage Serie R780

Indvendig højde hi: 42 mm
Indre bredder Bi: 50-300 mm
Bøjningsradier R: 125-350 mm
Pitch: 67 mm

Leveringstid efter forespørgsel Serie R880

Indvendig højde hi: 56 mm
Indre bredder Bi: 75-462 mm
Bøjningsradier R: 150-500 mm
Pitch: 91 mm

klar til afsendelse om 8 uger Serie R608

Indvendig højde hi: 108 mm
Indre bredder Bi: 200-500 mm
Bøjningsradier R: 250-1000mm
Pitch: 143 mm

E-Kæde hjælp til produktvalg

Du kan hurtigt finde den rigtige E-Kæde ved at indtaste parametre og ved hjælp af en sammenligningstabel.

Monteringsinstruktioner

Samling, separation og åbning af e-chain® og e-rør.

Applikationseksempler

Anvendelser i forskellige industrisektorer og i igus® testlaboratoriet.b

klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage
klar til afsendelse om 8 uger
Leveringstid efter forespørgsel