Lynlåssystem – hurtig installation

Hurtig åbne/lukke funktion med Zipper energikæder og rør – Zipper energikæder tilbyder praktisk funktion og ydelse. Lynlåsfunktionen reducerer monteringstiden. Med små pitch fungerer det hårdføre Zipper-bånd fint i miljøer med høje accelerationer. Zipper serien er en af de mest populære igus energikædeserier til krævende industrielle sektorer.
 
Dine fordele:
  • Let og hurtig åbne og lukke funktion
  • Lille pitch for lydsvag, blød drift
  • Høje accelerationer: 100 m/s2 og derover
Typiske brancher og anvendelser:
Pluknings- og indlagringsmaskiner, halvledermaskiner, lineære motorer, håndteringsapplikationer, eventuelle tekniske anordninger, måleudstyr, værktøjsmaskiner (zipper e-rør)

Rykkes åben fra ydersiden

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie 047

Indvendig højde hi: 9 mm
Indre bredder Bi: 10-16 mm
Bøjningsradier R: 18-38 mm
Pitch: 13 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie 07

Indvendig højde hi: 10,3 mm
Indre bredder Bi: 6-64 mm
Bøjningsradier R: 18-48 mm
Pitch: 20 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie 09

Indvendig højde hi: 15 mm
Indre bredder Bi: 10-50 mm
Bøjningsradier R: 28-48 mm
Pitch: 20 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie 15

Indvendig højde hi: 17 mm
Indre bredder Bi: 15-100 mm
Bøjningsradier R: 38-180 mm
Pitch: 30,5 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie 17

Indvendig højde hi: 32 mm
Indre bredder Bi: 15-100 mm
Bøjningsradier R: 63-125 mm
Pitch: 30,5 mm

e-rør, riv op udefra

klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage Serie R07

Indvendig højde hi: 10,3 mm
Indre bredder Bi: 10-50 mm
Bøjningsradier R: 38-48 mm
Pitch: 20 mm

klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage Serie R09

Indvendig højde hi: 15 mm
Indre bredder Bi: 10-50 mm
Bøjningsradier R: 48-100 mm
Pitch: 20 mm

klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage Serie R15

Indvendig højde hi: 17 mm
Indre bredder Bi: 25-80 mm
Bøjningsradier R: 63-180 mm
Pitch: 30,5 mm

klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage Serie R17

Indvendig højde hi: 32 mm
Indre bredder Bi: 15-63 mm
Bøjningsradier R: 63-125 mm
Pitch: 30,5 mm

Guide til valg af energikæde

Specifikke parametre og en sammenligningstabel hjælper dig med hurtigt at finde den rigtige energikæde.

Monteringsinstruktioner

Tilslutning og adskillelse af lynlås energikæden.

Applikationseksempler

Anvendelser inden for en bred vifte af industriområder og på igus testlaboratorium.

Måske er du også interesseret i dette

Flere energikæder


klar til afsendelse om 24 - 48 timer
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage