triflex® til 2D og 3D bevægelser - lukket

triflex® serien er udviklet til sikker føring af kabler i 3D-bevægelse. I dette tilfælde kombineres en slanges bøjelighed med en E-Kæde med fast, defineret radius. Denne enestående modulopbyggede serie muliggør særdeles komplekse bevægelser. For eksempel: Kombination af kædeled, der bevæger sig i en, to eller tre akser i en E-Kæde.
Lukkede sektioner og sektioner, der kan åbnes, kan kombineres
Adskillelse - Løft sidedelen, drej lidt og skil ad
Åbning kun i Serie 352/353 - Sæt skruetrækker i åbningen og løft låget

Monteringsinstruktioner

Samling, adskillelse og fyldning af Easy triflex®.

Applikationseksempler

Anvendelser i forskellige industrisektorer og i igus® testlaboratoriet.b

En eller to bevægelsesretninger, lukket design

En bevægelsesretning

Leveringstid efter forespørgsel 332.16

Indvendig højde hi: 25 mm
Indvendig bredde Bi: 25 mm
Bøjningsradier R: 48 - 200 mm
Ledlængde: 14,5 mm

Leveringstid efter forespørgsel 332.32

Indvendig højde hi: 25 mm
Indvendig bredde Bi: 25 mm
Bøjningsradier R: 48 - 200 mm
Ledlængde: 14,5 mm
To bevægelsesretninger

Leveringstid efter forespørgsel 332.50

Indvendig højde hi: 25 mm
Indvendig bredde Bi: 25 mm
Bøjningsradier R: 48 - 200 mm
Ledlængde: 14,5 mm

Leveringstid efter forespørgsel 332.75

Indvendig højde hi: 25 mm
Indvendig bredde Bi: 25 mm
Bøjningsradier R: 48 - 200 mm
Ledlængde: 14,5 mm

En eller to bevægelsesretninger, snapåbning

Snapåbning

Leveringstid efter forespørgsel 352.50

Indvendig højde hi: 25 mm
Indvendig bredde Bi: 25 mm
Bøjningsradier R: 48 - 200 mm
Ledlængde: 14,5 mm

Tre bevægelsesretninger, lukket design

Tre bevægelsesretninger

Leveringstid efter forespørgsel 333.16

Indvendig højde hi: 25 mm
Indvendig bredde Bi: 25 mm
Bøjningsradier R: 48 - 200 mm
Ledlængde: 14,5 mm

Leveringstid efter forespørgsel 333.32

Indvendig højde hi: 25 mm
Indvendig bredde Bi: 25 mm
Bøjningsradier R: 48 - 200 mm
Ledlængde: 14,5 mm
 

Leveringstid efter forespørgsel 333.50

Indvendig højde hi: 25 mm
Indvendig bredde Bi: 25 mm
Bøjningsradier R: 48 - 200 mm
Ledlængde: 14,5 mm

Leveringstid efter forespørgsel 333.75

Indvendig højde hi: 25 mm
Indvendig bredde Bi: 25 mm
Bøjningsradier R: 48 - 200 mm
Ledlængde: 14,5 mm

Tre bevægelsesretninger, snapåbning

Snapåbning

Leveringstid efter forespørgsel 353.50

Indvendig højde hi: 25 mm
Indvendig bredde Bi: 25 mm
Bøjningsradier R: 48 - 200 mm
Ledlængde: 14,5 mm

Dette modulopbyggede, robuste ledsystem egner sig til:

Bevægelser i tre akser til maskiner af enhver type

Til omgivelser med snavs

Høj trækstyrke

Når rektangulære former kræves

Fuldstændig lukket - pålidelig beskyttelse mod snavs og spåner

Kombination af forskellige bøjningsradier og akser

Tilslutning og opdeling mulig for alle kæder

Flangevinkler eller beslag, galvaniseret stål

Snapåbning serie 352 eller 353

Kombination af serie 353/333 mulig

Typiske industrisektorer og anvendelser

Værktøjsmaskiner

Robotik

Materialehåndteringssystem

Plasticindustri

Konstruktionsmaskiner

Køretøjsproduktion

Medicinaludstyr

iF-Design Award til triflex®-design
 

 

Vridningsbevægelser mulige

Leveringstid efter forespørgsel