Easy triflex® til 2D og 3D bevægelser, kan fyldes fra begge sider

triflex® serien er udviklet til sikker føring af kabler i 3D-bevægelse. I dette tilfælde kombineres en slanges bøjelighed med en E-Kæde med fast, defineret radius. Med easy triflex® bliver montering af kabler og slanger det rene barnemad. Kablerne kan sættes i E-Kæden fra toppen eller bunden gennem de bøjelige tunger. Dette enestående modulære design muliggør meget komplekse bevægelser. For eksempel: Kombination af kædeled, der bevæger sig i en, to eller tre akser i en E-Kæde.
iF design-pris til Easy triflex® design
Meget enkel fyldning - man skubber blot ind og fjerner kablet
Forkortelse og forlængelse er mulig på "ethvert sted"

Monteringsinstruktioner

Saml, adskil og fyld Easy triflex®.

Applikationseksempler

Anvendelser i forskellige industrisektorer og i igus® testlaboratoriet.b

En eller to bevægelsesretninger

En bevægelsesretning

klar til afsendelse om 24 - 48 timer E332.25

Indvendig højde hi: 25 mm
Indvendig bredde Bi: 25 mm
Bøjningsradier R: 48 - 200 mm
Ledlængde: 14,5 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer E332.32

Indvendig højde hi: 25 mm
Indvendig bredde Bi: 25 mm
Bøjningsradier R: 48 - 200 mm
Ledlængde: 14,5 mm
To bevægelsesretninger

klar til afsendelse om 24 - 48 timer E332.50

Indvendig højde hi: 25 mm
Indvendig bredde Bi: 25 mm
Bøjningsradier R: 48 - 200 mm
Ledlængde: 14,5 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer E332.75

Indvendig højde hi: 25 mm
Indvendig bredde Bi: 25 mm
Bøjningsradier R: 48 - 200 mm
Ledlængde: 14,5 mm

Tre bevægelsesretninger

Tre bevægelsesretninger

klar til afsendelse om 24 - 48 timer E333.25

Indvendig højde hi: 25 mm
Indvendig bredde Bi: 25 mm
Bøjningsradier R: 48 - 200 mm
Ledlængde: 14,5 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer E333.32

Indvendig højde hi: 25 mm
Indvendig bredde Bi: 25 mm
Bøjningsradier R: 48 - 200 mm
Ledlængde: 14,5 mm
 

klar til afsendelse om 24 - 48 timer E333.50

Indvendig højde hi: 25 mm
Indvendig bredde Bi: 25 mm
Bøjningsradier R: 48 - 200 mm
Ledlængde: 14,5 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer E333.75

Indvendig højde hi: 25 mm
Indvendig bredde Bi: 25 mm
Bøjningsradier R: 48 - 200 mm
Ledlængde: 14,5 mm

Dette modulopbyggede ledsystem er især egnet til:

Treaksede maskinbevægelser

Til simple robotanvendelser

Hurtig montering af kabler med "easy" system

Enkel fyldning fra begge sider

Når rektangulære former kræves

Kombination of forskellige bøjningsradier og bevægelsesretninger

Forkortelse og forlængelse er mulig på "ethvert sted"

KMA endebeslag med integreret trækaflastning

Typiske industrisektorer og anvendelser

Værktøjsmaskiner

Robotik

Håndteringsudstyr

Materialehåndteringssystem

Plasticindustri

Konstruktionsmaskiner

Køretøjsproduktion

Generel mekanisk anvendelse

Medicinalindustri

Udstyr

Kontormøbler

iF design-pris til easy triflex® design
 

 

UL94-V2 Klassifikationer
 

 

Vridningsbevægelser mulige

klar til afsendelse om 24 - 48 timer