Industrielt konfektionerede energikædesystemer direkte fra producenten

Vores tilslutningsklare readychain® systemer optimerer din anskaffelsesproces, sænker dine interne logistikomkostninger og mindsker monteringstiden!

 

Konfektionerede energikædesystemer: effektive processer fra projektering til montering

Vores tilslutningsklare konfektionerede energikæder reducerer antallet af indkøbsvalg, elementer i styklisten, antallet af kontaktpersoner samt installationsarbejdet til et minimum. Herved undgås unødvendig inddragelse af plads til opbevaring samt spild af ressourcer. De danner optimale grænseflader og øger din konkurrencefordel. De optimerer din forsyningskæde til energikæder, kabler, stik, slanger, hydraulik, pneumatik, ståldele, sensorer, PLC, lejer, linearføringer og andre maskinkomponenter.
 
Kæde, kabel, moduler - procesoptimering med igus® readychain®!

• Minimale logistiske krav - reducerer opbevaringssteder helt ned til nul

• Indkøbsoptimering - ét system, ét varenummer

• Spar tid - 95 % mindre tid til konfektionering

• Kortere monteringstid - mindre tid med produktionsstop

• Montering på stedet - international service med 30 datterselskaber

• Mulighed for specialudførelser – igus® udvikler flere komponenter

Har du spørgsmål vedrørende readychain®?



Valgmuligheder for readychain®

Billede  

basic

ÉN leverandør - kombiner leverandører

Kortere monteringstid

Nedbring antallet af driftssvigt

Billede  

Standard

Kræver ikke elektrisk tilslutning

100 % testet digitalt

Intet overskydende kabel

Standard plus  

Standard plus

Reducerer grænseflader

Optimerer forbindelses-/grænsefladepunkter

Monteringsklart fleraksesystem

Billede  

Premium

Optimeret transport/montering

Én enkelt montering

Ét varenummer/én vare

Plug & play

Dine fordele basic Standard Standard plus Premium
ÉN leverandør - kombiner leverandører
Kortere monteringstid
Nedbring antallet af driftssvigt
Kræver ikke elektrisk tilslutning
100 % testet digitalt
Intet overskydende kabel
Reducerer grænseflader
Optimerer forbindelses-/grænsefladepunkter
Monteringsklart fleraksesystem
Optimeret transport/montering
Én enkelt montering
Ét varenummer/én vare
Plug & play

Oversigt over dine fordele basic Standard Standard plus Premium
Kortere monteringstid ■■□□□ ■■■□□ ■■■■□ ■■■■■ 
Lavere logistikomkostninger ■■■□□ ■■■■□ ■■■■■ ■■■■□
Indkøbsoptimering ■■■□□ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■

Eksempler på anvendelser med readychain®

Machining centers

By using the universal energy chain construction kit, significant savings can be achieved in modular CNC machining centers.

Machining centers    

Ship unloader

441 m travel: Reduction of tensile forces by about 75%.

Ship unloader    
Find yderligere eksempler

readychain® står for konfektionerede energikædesystemer, stik og højfleksible kabler
fra en enkelt leverandør. Monteret i henhold til producentens standarder eller dine egne krav.
Her finder du eksempler på anvendelser med readychain® inden for din branche.

Branche:
Anvendelse/problem:


Stil dit spørgsmål til en readychain® ekspert nu

Har du spørgsmål vedrørende vores service, eller ønsker du at udnytte fordelene ved readychain® og sende en forespørgsel?
Vores readychain® eksperter svarer dig gerne personligt.