Trækaflastninger

igus® chainfix-trækaflastningssystemer

igus® trækaflastningssystemer er udviklet specielt til brug i e-kæder og dynamiske anvendelser. Kombinationen af chainflex® kabelmaterialer og plastkontaktelementerne i chainfix-trækaflastningssystemerne fra igus® er konstrueret til stor kabelholdbarhed og maksimal holdestyrke. Kombinationen af chainflex® kabelmaterialer og plastkontaktelementerne i chainfix-trækaflastningssystemerne fra igus® er konstrueret til stor kabelholdbarhed og maksimal holdestyrke. igus® tilbyder den bedste pris/ydelses-løsning til en bred vifte af anvendelser. For eksempel de velkendte chainfix trækaflastningsklemmer til lange vandringer eller barske anvendelsesbetingelser eller chainfix trækaflastningsnuggets til enkle og økonomiske løsninger. igus® chainfix-trækaflastninger er testet i praksismiljøer og har været brugt i årevis af kunder over hele verden.

Oplysninger om trækaflastning
Chainfix trækaflastningssystemer  

Chainfix klemme

Trækaflastning til e-kæde med igus® klemmer
og igus® trykelementer.

Lang levetid til dynamiske anvendelser
Kan integreres i igus® KMA monteringsbeslag.
Høj trækstyrke takket være plastskinner med ribber.

Aflastningplader  

igus® kædekamme

Kædekamme er individuelle dele

Enkeltkomponent i styretavler eller maskinbygning.
Tilbehør til igus® e-kædesystemer

Trækaflastningsklips  

Chainfix clip

Chainfix clip er en serie af klemmer og bunddele
af plastic til kabeldiametre fra 4 til 24 mm.

Hurtig montering uden værktøj.
2 til 3 positions oven på hinanden er mulige.
Høj trækstyrke med enkeltlagsmontering.

Trækaflastning  

Chainfix Nugget

Små trækaflastninger for fastgøring af kabler op til Ø 20 mm.

Til alle monteringsbeslag med C-profil mulighed.
Enkelt at montere

Trækaflastingsseparator  

Trækaflastingsseparator

Separator med indbyggede trækaflastningstænder

Let at montere, fuldstændig uden skruer.
Til brug på det første eller sidste kædeled.

Trækaflastningsblok  

igus® trækaflastningsblok

igus® trækaflastningsblokken er en ny type trækaflastning specielt designet til slanger

Modulært system, derfor særdeles velegnet.
Pladsbesparende:
Slangediameter 4,3 til 14 mm.

Trækaflastningsstiksystem  

igus® trækaflastningsforbindelsessystem i plastic

Kabler kan trækaflastes med plastic kabelbinderen på begrænset plads med PU-komponenter.

Modulært system, specialtilpassede trækaflastningsmuligheder
Hurtig montage
Standard skrueforbindelse
Specialproduktion fra 1 stk.

Trækaflastning  

igus® CVF trækaflastning

Trækaflastningselement uden for kædens tværsnit

Nem trækaflastning for kabler, selv i lukkede rør, trindelt struktur; Problemfri eftermontering er mulig samt forskellige stik

igus® ApS Lysholt Alle 8
DK – 7100 Vejle
Tlf. +45 86 60 33 73
Fax: +45 86 60 32 73

Distributor

Solar AS Industrievej Vest 43
6600 Vejen
Tlf. +45 76527000
Fax +45 75 36 47 59

igus® kontakt +45 86 60 33 73 E-mail til igus®

Track & trace
Spor forsendelse
myigus myCatalog
Ingen minimum ordremængde
800 - 2000 Levering + Rådgivning Levering fra 24h* Gratis prøver

Der er over 100.000 produkter på lager. Levering og rådgivning daglig fra kl. 8.00-20.00 og lørdage fra kl. 8.00-12.00!

Newsletter Registration
Generelle forretningsbetingelser Kolofon Generelle bemærkninger Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger