Letvægtskonstruktion pga. kombinationen af plast og aluminium
Designet til hurtig montering
Omkostningseffektiv pga. sprøjtestøbning og en klar anodiseret overflade.
Smøre- og vedligeholdelsesfri
Levering fra lager
Selvlåsende gevind
Hurtigt dryspin®-stejlgevind
Tandremme af neopren i basisserien
Slankt, smalt design
Ledeskrue monteret på glidelejer med metrisk gevind eller dryspin®-stejlgevind
Opviklingshastighed på op til 25 mm pr. rotation
Udviklet med 3D-print, produceret på en omkostningseffektiv måde takket være sprøjtestøbning
Meget hurtig montering pga. få komponenter
Slæde med mange fastgøringsmuligheder
Fladt og vridningsstabilt pga. drylin® W-dobbeltakselprofiler
Ledeskrue med selvlåsende trapezformet eller metrisk gevind
Hurtig justering pga. dryspin®-stejlgevind
En letvægter pga. brugen af plast og aluminium
Variabel fastgøring ved hjælp af kærvmøtrikker og fastspændingselementer
Individuelle slaglængder (størrelse 0630 til 500 mm, 1040 til 1000 mm)
Lineær robot på econ-tandremsakser
Til et arbejdsareal på 500 x 500 mm
Klar til tilslutning med NEMA-stepmotorer