Chainfix trækaflastningsblokke

igus® trækaflastningsblokken er en speciel trækaflastning til slanger

Modulært, pladsbesparende system

Ingen beskadigelse af slangen

kombination af slanger og kabler bliver mulig

Slangediameter 4,3 til 14 mm.

Nem at montere, uden skruer og værktøj

På E-Kæde systemer – Variabel justerbar opfyldning

Modulære igus® trækaflastningsblokke - trækaflastning til slanger

Modulerne til igus® trækaflastningsblokkene kan rumme slanger på fra 4,3 til 14 mm; tre 4,3 mm slanger kan indsættes i et CFS 4.3-modul, den ene oven på den anden, og to slanger oven på hinanden i CFS 6-modulet, i et fag. Modulerne er 27,5 mm brede og kan sættes i den nederste plade og derefter skrues på med M4 forsænkede skruer. Modul CFS 55.9 er undtagelsen, der muliggør brug af 5 slanger hver på 9 mm takket være dets dobbelte bredde. Den nederste plade og afslutningspladen fås i bredder fra 75 til 240 mm. Højden på rumdelerne og modulet er 16 mm, flere lag kan monteres oven på hinanden.
Chainfix trækaflastningsblok tegning  A = Afslutningsplade
B = Mellemrum
C = Modul i gitter bredde 27,5 mm og højde 16 mm
D = nederste plade
KomponentSlangeAntalBredde 
 ØSlanger  
 [mm] [mm] 
CFS 4.34,34-1227,5 Forespørgsler
CFS 66,03-627,5 Forespørgsler
CFS 99,0227,5 Forespørgsler
CFS 55.99,0555,0 Forespørgsler
CFS 1010,0227,5 Forespørgsler
CFS 1414,0127,5 Forespørgsler
 
KomponentBredde 
Grundplade[mm] 
CFS U7575,0 Forespørgsler
CFS U102.5102,5 Forespørgsler
CFS U130130,0 Forespørgsler
CFS U185185,0 Forespørgsler
CFS U212212,0 Forespørgsler
CFS U240240,0 Forespørgsler
CFS U295295,0 Forespørgsler
 
KomponentBredde 
Lukkeplade[mm] 
CFS P7575,0 Forespørgsler
CFS P102,5102,5 Forespørgsler
CFS P130130,0 Forespørgsler
CFS P185185,0 Forespørgsler
CFS P212212,0 Forespørgsler
CFS P240240,0 Forespørgsler
CFS PD295295,0 Forespørgsler
 
KomponentHøjde 
Spacer[mm] 
   
CFS D16,0 Forespørgsler